Direct Angle Sensors

다이렉트 앵글 센서

다이렉트 앵글 센서에 대한 개요

새로운 유형의 홀 효과 센서는 절대자기장(absolute magnetic field)을 더 이상 측정하지 않습니다. 소위 다이렉트 앵글 센서(direct angle sensor)는 자기장의 사인 및 코사인 요소를 측정함으로써 필드 벡터를 포착합니다. 이것은 미크로나스의 새로운 3D HAL 기술을 통해 가능합니다. 수직 홀 플레이트는 칩 평면상의 자기장 요소를 측정하며 칩 표면에 수직인 요소는 측정하지 않습니다. 이러한 종류의 센서는 직접 측정 각도 또는 위치에 비례하는 출력 신호를 통하여 각도 및 위치 정보를 제공하여 줍니다.

각도 센서

 
HAL 37xy
  • TJ = −40 ~ 170°C
  • SOIC8, TO92UP 또는 TO92UF 패키지
  • 뛰어난 정확도
  • 비휘발성 메모리 안에 프로그래밍 가능한 특성들
  • 진단 기능
  • 각도 및 직선상 위치의 측정
 
HAL 371x
  • 12-bit 아날로그 모듈로 출력(analog modulo output)
 
HAL 372x
  • 12-bit 아날로그 출력
 
HAL 373x
  • PWM 및 SENT 출력
 
HAL 39xy
  • TA = −40 to 160 °C
  • SOIC8, TO92UF
    or SSOP16 package
  • SEooC according to ISO 26262
  • Stray-field compensation
    for homogenous and gradient magnetic fields
  • 3D position detection
    (linear movement, angle
    and position)
  • Direct 12 V battery supply
  • Programmable characteristics in a non-volatile memory
 
HAL 3900
  • SPI interface
  • Position and BX, BY, BZ
 
HAL 3930
  • PWM/SENT/Switch interface
  • Up to two angles
 
HAC 3930
  • PWM/SENT/Switch interface
  • Up to two angles
  • Integrated capacitors
 
HAC 3960
  • 2-wire PWM interface
  • One angle
  • Integrated capacitors
 
HAL 3970
  • SPC Interface
 
HAL 3980
  • PSI5 Rev. 2.x interface
  • Angle and angle velocity
 
HAR 3900
  • SPI interface
  • Dual-die variant
 
HAR 3930
  • PWM or SENT interface
  • Dual-die variant

이 클래스의 모든 제품

제품sort ascending 패키지 온도 범위 인터페이스 주문 코드
HAR 3930 SSOP16 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3930A-GU
HAR 3927 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR3927DJ-A
HAR 3900 SSOP16 -40°C-170°C SPI HAR3900A-GU
HAR 3797 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3797DJ-A
HAR 3796 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3796DJ-A
HAR 3795 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3795DJ-A
HAR 3737 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR 3737DJ-A
HAR 3736 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR 3736DJ-A
HAR 3735 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR 3735DJ-A
HAR 3727 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3727DJ-A
HAR 3726 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3726DJ-A
HAR 3725 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3725DJ-A
HAR 3715 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3715DJ-A
HAL 3980 SOIC8 -40°C-170°C SERIAL, Digital HAL3980A-DJ
HAL 3970 SOIC8 -40°C-170°C SPC HAL3970A-DJ
HAL 3930 SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAL3930A-DJ
HAL 3900 SOIC8 -40°C-170°C SPI HAL3900A-DJ
HAL 3737 TO92UP -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3737UP-A
HAL 3737 SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3737DJ-A
HAL 3736 TO92UP -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3736UP-A
HAL 3736 SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3736DJ-A
HAL 3735 TO92UP -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3735UP-A
HAL 3735 SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3735DJ-A
HAL 3727 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3727UP-A
HAL 3727 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3727DJ-A
HAL 3726 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3726UP-A
HAL 3726 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3726DJ-A
HAL 3725 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3725UP-A
HAL 3725 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3725DJ-A
HAL 3715 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3715UP-A
HAL 3715 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3715DJ-A
HAL 3675 SOIC8 -40°C-170°C PWM HAL 3675DJ-A
HAL 3625 SOIC8 -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL 3625DJ-A
HAC 3930 TO92UF -40°C-170°C PWM, SENT, Digital HAC3930A-CX
HAC 3737 TO92UF -40°C-170°C PWM, SENT HAC3737UF-A
HAC 3736 TO92UF -40°C-170°C PWM, SENT HAC3736UF-A
HAC 3735 TO92UF -40°C-170°C PWM, SENT HAC3735UF-A
HAC 3727 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC3727UF-A
HAC 3726 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC3726UF-A
HAC 3725 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC3725UF-A
HAC 3715 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC 3715UF-A