자동차 및 산업용 전자장비를 위한 반도체 솔루션

자동차 및 산업 전자장비를 위한 센서 솔루션과 그 응용분야

자동차 전자장비에서, 미크로나스는 자동차 내장 응용분야를 위한 고집적 제어 시스템과 파워트레인, 섀시, 차체 등의 다양한 응용분야 또는 안전/보안 응용분야를 위한 센서 시스템에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 응용분야에서는 한편으로는 위치를 검출하기 위한 단순한 홀 스위치가 필요하지만, 다른 한편으로는 이동 거리 또는 회전 이동의 측정을 위한 상당히 복잡한 선형 홀 효과 센서가 필요합니다. 산업 분야에서는 더 많은 응용 분야(예를 들면 로봇을 제어하거나 조립 장비를 자동화하는 것)를 찾아볼 수 있습니다. 우리의 센서 솔루션은 세탁기, 회전식 건조기, 인덕션 조리기를 비롯하여 냉난방 시스템에 이르기까지 모든 종류의 백색가전에서도 사용됩니다. 홀 효과 센서는 위치를 측정하거나, 직선 또는 회전 이동을 측정하거나 전류를 측정해야 하는 거의 모든 기계장비에 사용됩니다.

 

응용 분야별 센서

홀 스위치

디지털 스위치를 구현하는 가장 쉬운 방법은 미크로나스 홀 스위치 중 하나를 사용하는 것입니다(예: 종료 위치(end position) 검출 등). 미크로나스의 홀 스위치는 뛰어난 품질과 내구성을 제공합니다.

더 읽기

선형 홀 센서

선형 홀 센서(Linear Hall-Sensors)는 자기장 세기에 비례하는 신호를 만들어냅니다. 홀 효과 센서는 전통적인 가변저항(potentiometer)을 대체하기 위해 사용됩니다.

더 읽기

다이렉트 앵글 센서

이러한 종류의 센서는 자기장의 사인 및 코사인 요소를 측정함으로써 각도와 위치 정보를 제공합니다. 이것은 미크로나스의 새로운 3D HAL 기술 덕분에 가능합니다.

더 읽기

내장형 모터 컨트롤러

“온-디멘드(on-demand)” 전기 드라이브 및 더욱 효율적인 전기 모터의 보편적인 활용은 미크로나스의 HVC 4xyzF와 같은 비용 효율적 시스템 솔루션에 대한 수요 증가의 주된 원인입니다.

더 읽기

전류센서

TMR 기술 기반의 (고)전류 센서로서 자동차 전장용 및 산업 어플리케이션에 적용할 수 있는 코어 리스(coreless) 센서

더 읽기

응용 분야별 센서 솔루션

자동차

미크로나스의 센서 포트폴리오는 귀하가 파워트레인, 섀시와 차체 시스템, 안전 및 보안 장치의 최신 설계를 완성하기 위하여 필요한 것을 갖고 있습니다.

더 읽기

산업 응용

커피 머신부터 산업용 로봇까지, 미크로나스의 제품들은 위치, 직선 및 회전 운동, 전류 등을 측정하는 거의 대부분의 응용분야에서 사용되는 최적의 센서 솔루션입니다.

더 읽기