선형 홀 센서

선형 홀 센서 제품군에 대한 개요

선형 홀 센서와 스위치는 다음과 같은 차이가 있습니다: 자기장에 따라 출력은 개별적인 스위칭 상태를 갖지는 않지만 자기장 강도에 비례하는 신호를 제공합니다. 이러한 출력 신호는 아날로그 출력 전압이나 펄스 폭-변조 신호(PWM)로서 전달되거나 심지어는 현대적인 bus 프로토콜(LIN, SENT)로서 제공될 수 있습니다.

선형 센서

단일 홀 플레이트

 
HAL 188x/1890
  • TJ = -40 to 170 °C
  • TO92 package
  • Value-optimized
 
HAL 1880
  • Programmable (EEPROM)
  • Ratiometric analog input
 
HAL 1881/82/83
  • Pre-configured sensitivity (EEPROM)
  • Ratiometric analog input
 
HAL 1890
  • Programmable (EEPROM)
  • SENT interface
    (SAE J2716 Rev. 4)
 
HAL 24xy
  • TJ = −40 ~ 170 °C
  • TO92 패키지
  • 프로그래밍 가능
 
HAL 2420
  • - 2-포인트 캘리브레이션
 
HAL 2421
  • 낮은 출력 잡음 전압
  • TJ = -40 to 140 °C
 
HAL 2425
  • 2-포인트 캘리브레이션
  • 16 세트포인트 선형화 (16 setpoints linearization)
 
HAL 2455
  • 2-포인트 캘리브레이션
  • 16 세트포인트
  • PWM 출력
 
HAR 24xy
  • 패키지 내 다중화(redundancy)를 사용하는 듀얼-다이 홀 센서
  • TSSOP14 패키지
 
HAL 28xy
  • TJ =−40 ~ 170 °C
  • TO92 패키지
  • 프로그래밍 가능
    (EEPROM)
  • 고정밀 센서
  • 빌트인 RISC 프로세서
  • 디지털 신호 처리
  • 빌트인 온도 센서
 
HAL 283x
  • SENT 인터페이스
  • 16-bit에 달하는 분해능(resolution)
 
HAL 2850
  • PWM 출력
  • 12-bit 분해능
 
HAL 8xy
  • TJ =−40 ~ 170 °C
  • TO92 또는 SOIC8 패키지
  • 프로그래밍 가능
    (EEPROM)
 
HAL 83x
  • 아날로그 출력
 
HAC 830
  • 일체형 캡(Integrated Caps)
  • 높은 정확도
  • 아날로그 출력
 

이 클래스의 모든 제품

제품sort ascending 패키지 온도 범위 인터페이스 주문 코드
HAR 2455 TSSOP14 -40°C-170°C PWM HAR2455GP-A
HAR 2425 TSSOP14 -40°C-170°C Analog HAR2425GP-A
HAL 856 TO92UT -40°C-140°C PWM, SERIAL, 2-Wire HAL 856UT-K
HAL 856 TO92UT -40°C-170°C PWM, SERIAL, 2-Wire HAL 856UT-A
HAL 855 TO92UT -40°C-140°C PWM, SERIAL, 3-Wire HAL 855UT-K
HAL 855 TO92UT -40°C-170°C PWM, SERIAL, 3-Wire HAL 855UT-A
HAL 835 TO92UT -40°C-170°C Analog, PWM HAL 835UT-A
HAL 830 TO92UT -40°C-170°C Analog HAL 830UT-A
HAL 810 TO92UT -40°C-170°C PWM, 3-Wire HAL 810UT-A
HAL 411 SOT89 -40°C-100°C Analog Differential, 4-Wire HAL 411SF-E
HAL 401 SOT89 -40°C-140°C Analog Differential, 4-Wire HAL 401SF-K
HAL 401 SOT89 -40°C-170°C Analog Differential, 4-Wire HAL 401SF-A
HAL 2850 TO92UT -40°C-170°C PWM, 3-Wire HAL 2850UT-A
HAL 2833 TO92UT -40°C-170°C SENT, 3-Wire HAL 2833UT-A
HAL 2832 TO92UT -40°C-170°C SENT, 3-Wire HAL 2832UT-A
HAL 2831 TO92UT -40°C-170°C SENT, 3-Wire HAL 2831UT-A
HAL 2830 TO92UT -40°C-170°C SENT, 3-Wire HAL 2830UT-A
HAL 2455 SOIC8 -40°C-170°C PWM HAL2455DJ-A
HAL 2455 TO92UT -40°C-170°C PWM HAL2455UT-A
HAL 2425 SOIC8 Analog, 3-Wire HAL2425DJ-A
HAL 2425 TO92UT -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2425UT-A
HAL 2420 SOIC8 -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2420DJ-A
HAL 2420 TO92UT -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2420UT-A
HAL 1890 TO92UA -40°C-170°C SENT HAL1890UA-A
HAL 1883 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL1883UA-A
HAL 1882 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL1882UA-A
HAL 1881 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL1881UA-A
HAL 1880 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL 1880UA-A
HAL 1823 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL 1823UA-A
HAL 1823 SOT89 -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL 1823SF-A
HAL 1822 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL 1822UA-A
HAL 1822 SOT89 -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL 1822SF-A
HAL 1821 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL 1821UA-A
HAL 1821 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL 1821SF-A
HAL 1820 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL 1820UA-A
HAL 1820 SOT89 -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL 1820SF-A
HAC 830 TO92UP -40°C-170°C Analog HAC 830CV-A