위치측정
홀 스위치는 대개 종료 위치(end-position) 감지를 위해 사용됩니다. 이 센서는 온/오프 상태의 신호를 발송함으로써 자기장의 존재를 인식합니다. 그러므로 홀 스위치는 마이크로 스위치를 대체하기 위하여 널리 사용되며, 뛰어난 품질과 내구성을 제공하고 있습니다.
Hall-Effect Switches for Industrial and Consumer Applications
Programmable 3D Position Sensor Family with Stray-Field Compensation
최초의 ISO 26262 준수, SOT23 패키지 내 저전력 홀 스위치
Robust multi-purpose linear Hall sensors for linear displacement and angle detection
정밀하고 튼튼한 프로그래밍 가능 선형 홀 효과 센서 제품군
자동차분야 응용을 위한, 3D HAL® technology기술 기반 프로그래밍 가능 홀 효과 센서 제품군
PMW Bus를 지닌 선형 홀 효과 센서
임의의 출력을 갖는 프로그래밍 가능 홀 효과 센서
고정밀 프로그래밍 가능 홀 효과 센서
프로그래밍 가능 선형 홀 효과 센서
CMOS 기술을 사용하는 사전 설정된 선형 홀 효과 센서
인-시스템 프로그래밍 가능 홀 스위치
두 개의 독립적인 출력을 지닌 듀얼 홀 효과 센서
자동차용 스펙을 만족시키기위해 최대 170도 까지 동작 온도 영영을 갖는 홀 스위치 센서
차동 홀 효과 센서 IC
최적값 홀 효과 센서 제품군
백색 가전 및 산업 응용을 위하여 설계된 홀 스위치 제품군