임베디드 모터 컨트롤러
미크로나스 고전압 컨트롤러 HVC는 지금까지 외부 회로 소자를 통해서만 실현될 수 있었던 다양한 추가 기능들을 표준형 마이크로 컨트롤러 코어에 결합시켰습니다. HVC는 스마트 액추에이터를 위한 내장형 컨트롤러로서 설계되었습니다. 이것의 특징은 자동차 분야를 비롯한 여러 분야(산업, 계측기기 등)에서 사용할 비용 효율적인 소형 시스템 설계를 위한 향상된 집적도(integration)입니다. 종래의 기계적 구동을 “온-디맨드” 방식의 전기 구동으로의 대체하게 되고, 더욱 효율적인 전기 모터를 보편적으로 채택하게 된 것은 전기 모터 제어 및 구동을 위한 비용 효율적인 시스템 솔루션의 수요가 증가한 주된 이유입니다. 또한 높은 수명의 신뢰성 및 무게/크기의 감소는 특히 HVAC용 플랩(flap) 등의 자동차 응용을 위하여 해결해야 할 중요한 문제입니다. 더 높은 효율성과, 낮은 음향 잡음 및 전기 잡음 덕분에 브러시리스 DC(BLDC)는 브러시(BDC) 모터 및 스텝퍼 모터를 대체함으로써 전기 모터에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 미크로나스 고전압 컨트롤러는 전기 모터를 구동하는데 필요한 거의 대부분의 주위 회로를 통합하였습니다. UART 인터페이스뿐만 아니라 내장된 네트워킹 능력은 원격 스마트 액추에이터와 같은 더욱 폭넓은 범위의 응용을 위한 LIN 버스 컨트롤의 도입을 가능하게 해주었습니다. 외부 부품의 개수를 최소한으로 감소시켰기 때문에, 이 제품의 유연한 주변 장치들은 3개의 완전히 통합된 하프브리지를 사용하거나 3개의 외부 MOSFET 하프브리지를 컨트롤함으로써 브러시 및 브러시리스 전기 모터의 직접적인 제어를 가능하게 해 줍니다. 전기 모터 구동에서의 이와 같은 유연성 덕분에 HVC 컨트롤러는 소형 및 중형 전기 모터에 효과적인 시스템 솔루션을 제공하여, 공통적인 제품 플랫폼을 가능하게 해줍니다. 이것은 시스템 구현 단계에서 훨씬 더 빠르며,