Magnetic Sensors

자기 센서, 탁월한 출력 유연성을 제공하는 리던던트 3D HAL® 기술 기반의 자기 센서

Jun 07, 2018 - Trade News - PR1804

  • SAEJ2716 rev에 따라 PWM 출력 및 SENT 프로토콜을 갖춘 새로운 이중 다이 홀 효과 센서 HAR 379x.
  • 소형 SOIC8 패키지로 안전성이 중요한 자동차 및 산업용 애플리케이션을 위한 우수한 각도 측정 및 리던던시 기능
  • 2018 년 6 월 26 일부터 28 일까지 HAR 379x 센서를 독일 Nuremberg의 Sensor + Test 전시회에서 홀 1의 부스 204에서 발표

2018 년 6 월 7 일

TDK Corporation 은 ISO 26262 규정에 따라 안전성이 중요한 자동차 및 산업 애플리케이션에서 다차원 자기장 측정을 위한 HAR 379x 센서로 Micronas Dual-Die 홀 효과 센서 포트폴리오를 확장합니다. 새로운 센서에는 디지털 출력이 있습니다. 펄스 폭 변조 (PWM) 출력 외에도 SAEJ2716 최신 버전 (개정판 4)에 따른 SENT 프로토콜도 지원됩니다. HAR 379x는 HAC 37xy 제품군의 듀얼 다이 SMD 패키지 버전으로, Micronas 3D HAL® 독점 기술을 사용하여 0 ° ~ 360 ° 범위의 각도 (샤프트 끝과 축 통과 설정) 및 직선 운동 또는 위치. 샘플은 2018 년 7 월부터 사용할 수 있습니다. 생산 시작은 2019 년 1/4 분기로 예정되어 있습니다.

TDK는 독일 Nuremberg에서 열리는 Sensor + Test 전시회의 홀 18의 부스 204에서 2018 년 6 월 26 일부터 28 일까지 HAR 379x 센서를 전시 할 예정입니다.

HAR 379x 센서의 다용도 프로그래밍 특성과 고정밀도는 HAR 379x를 기어 선택기 응용 프로그램을위한 완벽한 시스템 솔루션으로 만듭니다. 특히 각도 정보와 함께 자기장 진폭을 제공 할 수 있기 때문에 더욱 그렇습니다. 두 매개 변수 모두 SENT 인터페이스의 빠른 채널을 통해 사용할 수 있습니다. 또한, 자기장 진폭 정보는 필요한 푸시 기능을 가능하게 합니다. 이 장치는클러치 페달 위치 감지 용, 엔진 스트로크 센서 용, 변속기 위치 측정 용 또는 실린더 및 밸브 위치 감지 용의 이중 클러치 변속기 응용 분야등 선형 움직임을 측정해야하는 어플리케이션에 완벽하게 적합합니다.

각 HAR 379x 센서에는 완전히 독립적으로 작동하는 2 개의 다이가 들어 있습니다. 2 개의 다이는 기계적으로 분리되어 있고 서로 전기적으로 절연되어있는 방식으로 서로에 배치되어 있습니다. 두 가지 민감한 요소는 선택된 고급 어셈블리 기술 덕분에 서로 매우 가깝습니다. 장점은 2 개의 홀 소자가 거의 동일한 자기장을 측정하여 동기 출력 신호를 보장한다는 것입니다. 리던던트 센서 솔루션은 단일 패키지로 시스템 비용을 줄이는 동시에 소형 PCB 및 솔더 조인트의 감소로 인해 시스템의 신뢰성을 높이며 HAR 379x는 매우 작은 8 핀 SOIC8 패키지로 제공됩니다.

기존의 평면 홀 기술은 칩 표면에 직각인 자기장에만 민감합니다. Micronas는 3D HAL® 기술을 개발하여 수직 홀 플레이트를 표준 CMOS 공정에 통합 할수 있었습니다. 따라서 수평 및 수직 자기장 성분의 상대 강도를 평가하는 것이 가능해졌습니다. 이는 우수한 각 성능을 위한 핵심 요소입니다. HAR 379x는 완전 중복 신호가 있는 이중 다이 집적 회로입니다.

 

각 센서는 한 지점에서 X, Y 또는 Z 자기장 성분을 검출하기 위한 회전 전류 오프셋 보정 기능이 있는 2 개의 수직 (BX, BY) 및 1 개의 수평 (BZ) 홀 플레이트로 구성된 소위 픽셀 셀을 포함합니다. 센서 표면에 평행 한 자기장 선은 수직 홀 소자에 의해 검출되는 반면, 칩 표면에 수직인 성분은 수평 홀 소자에 의해 포착됩니다. HAR 379x 센서는 시스템 비용을 줄이고 높은 정확도로 온도 안정적인 위치 측정을 가능 하게합니다. 또한 각 센서에는 두 개의 자기장 성분, 보호 장치, PWM 및 SAEJ2716 SENT 출력의 계산 및 신호 컨디셔닝을 위한 신호 프로세서가 포함되어 있습니다.

용어

  • 3D HAL® 기술 : 하나의 단일 지점 (소위 픽셀 셀)에서 X, Y, Z의 세 방향의 자기장을 모두 측정 할 수 있습니다.

주요 용도

  • 회전식 시프터 (푸시 기능 포함) 및 후방 축 조향 시스템과 같은 회전 각도의 자동차 애플리케이션 감지
  • 클러치 또는 브레이크 페달, 변속기 시스템, 실린더 및 밸브 위치 감지와 같은 어플리케이션에서의 선형 위치 감지

주요기능 및 장점

  • 30mT 진폭에서 ± 1.2 °의 매우 낮은 각도 오차
  • 샤프트 끝 및 축 외 축 360 ° 각도 측정
  • 자기장  진폭 직접 측정 (BX, BY, BZ)
  • SENT 출력의 빠른 채널을 통한 각도 및 진폭 정보 전송
  • 디지털  출력 형식 (PWM 및 SENT SAE J2716 개정판 2016)
  • ISO 26262 규격에 따라 안전에 중요한 응용 프로그램을 해결합니다.
  • 듀얼 다이 방식으로 완전 이중화
  • -40 ° C ~ 150 ° C의 광범위한 주변 온도 지원으로 자동차 애플리케이션에 적합합니다.

 

주요 데이터

타입HAR 3795, HAR 3796, HAR 3797
IC 팩키지SOIC8
디지털 출력 포맷PWM (200 Hz … 2 kHz), SENT SAE J2716 rev. 2016
각도 에러±1.2° @ 30 mT
자석 필드 측정 범위20 mT … 100 mT. Down to 5 mT with reduced accuracy.
안전성Full redundant solution. SPFM ≥ 90%, LFM ≥ 60%
샘플 일정2018 년 7월

 

TDK-Micronas 정보
TDK 그룹 회사 인 TDK-Micronas는 감지 및 제어 분야에서 가장 선호되는 파트너입니다. TDK-Micronas는 전세계의 모든 주요 자동차 전자 제품 고객에게 서비스를 제공하며 그 중 다수는 장기적인 파트너십을 통해 지속적인 성공을 거두고 있습니다. 운영 본부는 Freiburg im Breisgau (독일)에 있습니다. 현재 TDK-Micronas는 약 900 명의 직원을 고용하고 있습니다. TDK-Micronas 및 해당 제품에 대한 자세한 내용은 www.micronas.tdk.com을 방문하십시오.

TDK Corporation 소개
TDK Corporation은 일본 도쿄에 본사를 둔 선도적인 전자 회사입니다. 1935 년에 설립되어 전자제품 및 자성제품의 핵심소재 인 페라이트를 상용화했습니다. TDK의 포괄적인 포트폴리오는 세라믹, 알루미늄 전해 및 필름 커패시터뿐만 아니라 자기소자, 고주파 및 압전 및 보호소자와 같은 수동소자를 특징으로 합니다. 제품 스펙트럼에는 온도 및 압력, 자기 및 MEMS 센서와 같은 센서 및 센서시스템도 포함됩니다. 또한 TDK는 전원 공급 장치 및 에너지 장치, 자기 헤드 등을 제공합니다. 이 제품은 TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics 및 TDK-Lambda라는 제품 브랜드로 판매됩니다. TDK는 정보 통신 기술 및 자동차, 산업 및 소비자 전자 분야의 시장에 중점을 두고 있습니다. 이 회사는 아시아, 유럽 및 북미 및 남미 지역에 설계 및 제조 위치 및 영업 사무소 네트워크를 보유하고 있습니다. 2018 회계 연도에 TDK는 총 매출 120 억 달러를 기록했으며 전 세계적으로 약 103,000 명의 직원을 고용하고 있습니다.

Contacts for regional media
지역 연락처 전화 메일
Global Mrs. Julia ANDRIS TDK-Micronas
Freiburg, Germany
+49 761 517 2531 media@micronas.com

다운로드

지원 가능한 연락