2019 | 首款基于TMR的闭环传感器CUR 423x,用于大电流无聚磁芯应用 |
2019 | 带SENT输出的,新型入门级线性霍尔效应传感器HAL 1890 |
2019 | 新的全集成嵌入式电机控制器HVC 4420F,带扩展内存,用于汽车应用 |
2018 | masterHAL® 기술 기반의 외부 노이즈 자계 방지 기술이 탑재된 HAL39xy 시리즈 소개 |
2017 | 원칩 모터컨트롤러인 HVC4223f 의 S/W를 위해 Newtec GmbH 사와 협력 시작 |
2017 | CGS 사와 협력으로 생산라인에 적합한 프로그래밍 툴 소개 |
2016 | 최초의 3D HAL® 기술을 기반으로 한 캐피시터 내장형 HAC37xy 홀센서 소개 |
2015 | 최초의 3D HAL® 기술을 기반으로 한 듀얼다이 HAR37xy 홀센서 패키지 소개 |
2015 | 원칩 IC로서의 고유한 통합 수준과 유연성을 갖춘 2 세대 임베디드 모터 컨트롤러 HVC 4223F 소개 |
2015 | HAR 24xy 듀얼-다이 리니어 홀 효과 센서 제품군은 두 개의 완전히 독립적인 자동차용 다이(die)를 소형 SMD 패키지 안에 통합시켜 패키지 내 리던던시 기술(in-package redundancy)를 완성하였음. |
2014 | 적은 설치공간을 지닌 효율적인 고집적 솔루션이 브러시-타입(BDC), 브러시리스 타입(BLDC) 또는 스텝퍼(stepper) 모터의 유연한 구동이 가능하게 해줌. |
2014 | 집적 커패시터(integrated capacitor)가 적용된 EMC 최적화 리니어 홀 센서 HAC 830 |
2014 | SOT 23 패키지 내의 최초의 ASIL-대비 ISO 26262 준수 저전력 홀 스위치 제품군 HAL 15xy |
2014 | 고급 3D HAL 기술을 기반으로 하는 탁월한 각도 정밀도의 다이렉트 앵글 센서 제품군 HAL 37xy |
2014 | 여러 가지 홀 효과 센서 제품군의 유연한 프로그래밍을 위한 USB 키트 |
2013 | 다차원 자기장 측정을 위한 HAL 3675* 홀 효과 센서 |
2012 | HAL24xy 홀 효과 센서 제품군의 첫 번째 파생모델인 HAL 2420과 HAL 2425 |
2012 | 고감도 전류센서 CUR 3115 |
2012 | mySENS®-가스 감지 기술 기반 센서인 GAS 86xyB |
2012 | HAL 24xy Hall effect sensor family for extended distance measurement |
2011 | HAL 38xy* Hall effect sensor family based on 3D Hall technology for precise position detection |
2011 | BDC/BLDC 적용을 위한 내장형 컨트롤러 HVC 2480B가 장착된 소형 시스템 솔루션 |
2010 | 비 접촉 AC/DC 측정을 위한 CUR 31xy 홀 효과 전류센서 제품군 |
2010 | HAL 8xy 제품군에서 5억 번째 홀 센서를 공급함. |
2009 | 최초의 3D* 홀 센서 |
2009 | 표준적인 CMOS를 기반으로 하는 mySens® - 가스 감지 기술 |
2008 | 120Hz를 위한 최첨단 화상 품질 |
2008 | 차세대 평면 패널 TV를 위한 스케일러블 IDTV(Integrated Digital Television) 시스템 솔루션 |
2008 | 중국의 SDTV/HDTV 방송을 위한 디지털 지상파 TV 복조기 |
2008 | 사운드바 적용을 위한 싱글-칩 오디오 솔루션 |
2008 | 마이크로 컨트롤러와 디지털 인터페이스가 장비된 홀 센서 |
2008 | 12V 전력 작동을 위한 LIN Bus 마이크로컨트롤러 |
2007 | LCD TV를 위한 모션 보정 기술이 적용된 프레임 레이트 컨버터 |
2007 | Full HD 1080p 평면 패널TVs를 위한 싱글-칩 솔루션 |
2007 | 고정밀 프로그램 가능 홀-효과 센서 |
2006 | 풀 HDTV 디인터레이서(de-interlacer), 필름 저더 캔슬러, 모션 블러 리무버 |
2006 | 맞춤형 모듈러 프로세싱(CMP) 기술이 포함된 오디오 시스템-온-칩 IC 제품군 |
2006 | 고화질 멀티-포맷 디코더 |
2005 | HDTV를 위한 싱글-칩 듀얼-채널 플랫패널 컨트롤러 |
2005 | HDTV가 지원되는 싱글-패키지 TV 시그널 프로세서와 컨트롤러 |
2004 | 모바일 적용을 위한 다이버시티 수신 기능을 갖춘 DVB-T 복조기 |
2004 | 듀얼-채널 PCI express 멀티미디어 컨트롤러 |
2003 | 모션 보정 기능을 갖춘 하이-엔드 프레임 레이트 컨버터 |
2003 | 싱글-칩 올인원 TV 솔루션 |
2003 | 오토모티브 패키지(AutomotivePackage®) 컨셉 |
2002 | 램(RAM)이 내장된 하이-인티그레이션 비디오 및 주사 속도(scan-rate) 프로세서 |
2001 | IF 복조기(demodulator) IC |
2001 | 더블-스캔 TV를 위한 싱글-칩 비디오 프로세서 제품군 |
2001 | 싱글-칩 하이브리드 아날로그/디지털 TV 디코더 |
2001 | 디지털 오디오를 위한 임베디드 보안이 지원되는 프로그램 가능 마이크로 컨트롤러 |
2000 | AAC/MPEG 싱글-칩 오디오 디코더와 G.729 speech 코덱 |
2000 | 자동차에 응용하기 위한 ARM7TDMI 저-배출 CAN 컨트롤 |
2000 | MPEG/돌비 디지털 다중채널 오디오 디코더 칩셋 |
2000 | 싱글스캔 TV를 위한 싱글-칩 비디오/컨트롤러/텍스트 제품군 |
2000 | 오디오박스(AudioBox) 기술 |
1999 | 싱글-칩 멀티스탠더드 가상 돌비 서라운드 프로세서 |
1999 | 싱글-칩 멀티스탠더드 CVBS와 컴포넌트 비디오 프로세서 |
1998 | 소비자-품질 USB 오디오 기술 |
1998 | 전 세계 모든 TV 전송 기준을 위한 오디오 프로세서 |
1998 | 프로그램 가능 CMOS 홀 센서 |
1997 | 디지털 WorldSpace 라디오 시스템을 위한 칩셋 |
1996 | 자동차 회로를 위한 저-EMC 기술 |
1995 | 싱글-칩 ADR 디코더 |
1994 | 싱글-칩 MPEG layer 3 디코더 |
1993 | 통합 CMOS 홀 센서 |
1992 | 오픈 DPS 아키텍쳐 DIGIT3000 |
1991 | 싱글-칩 멀티스탠더드 비디오/디스플레이 프로세서 |
1990 | 자동차 라디오 응용을 위한 CMOS 튜너 IC |
1989 | 싱글-칩 자동차 라디오 DPS |
1989 | 대시보드를 위한 싱글-칩 내장 컨트롤러 |
1988 | MAC TV 표준을 위한 디코더/디스크램블러 칩셋 |
1988 | NICAM을 포함한 모든 유럽 TV 전송 기준을 위한 멀티스탠더드 오디오 프로세서 |
1983 | 디지털 TV 신호 처리 칩셋 (DIGIT2000) |
1978 | 텔레커뮤니케이션(원거리 전기통신)을 위한 IC 키트 (System 12) |
1970 | 자동차 속도 제어를 위한 IC |
1968 | 전자 시계를 위한 IC |
1967 | TV 적용을 위한 IC |
1966 | 튜너 다이오드 |