홀 스위치

홀 스위치 제품군에 대한 개요

이 제품군의 가장 단순한 응용방법은 센서를 “디지털 스위치로서” 사용하는 것입니다. 자기장 강도를 측정하고 이를 센서에 사전 정의되었거나 프로그래밍 가능한 고정된 문턱 값(threshold level)과 비교합니다. 이 값을 초과하면(스위칭 포인트) 센서 출력에서의 스위칭 상태가 변화하며 출력 트랜지스터의 스위치가 켜지거나 꺼집니다. 이 제품군에서는 두 가지 종류의 스위치를 사용할 수 있습니다. 하나는 오픈-드레인 출력(open-drain output)을 사용하는 3-와이어 버전이며 또 하나는 커런트-코디드 출력(current-coded output)을 사용하는 2와이어 버전입니다.

홀 스위치

단일 홀 플레이트

HAL 10xy
  • 3-와이어 출력
  • 여러 가지 스위칭 포인트
  • TJ = -20 ~ 125°C
  • TO92 패키지
HAL 15xy
  • 3-와이어 오픈 드레인 출력 또는 2-와이어 전류 출력
  • 초퍼 안정화
  • 고정밀 문턱 값(High-precision thresholds)
  • 여러 가지 스위칭 포인트와 스위칭 거동
  • TJ = −40 ~ 170 °C
  • SOT23 패키지
 

Recommended for new designs

제품sort ascending 인터페이스 Typ. Bon Typ. Boff Temperature Coefficient [ppm/K] 패키지 주문 코드
HAL 1566 2-Wire, Current source 9.40 mT 7.60 mT 0 ppm/K SOT23 HAL 1566SU-A
HAL 1566 2-Wire, Current source 9.40 mT 7.60 mT 0 ppm/K TO92UA HAL 1566UA-A
HAL 1565 2-Wire, Current source 6.00 mT 4.10 mT -1000 ppm/K SOT23 HAL 1565SU-A
HAL 1565 2-Wire, Current source 6.00 mT 4.10 mT -1000 ppm/K TO92UA HAL 1565UA-A
HAL 1564 2-Wire, Current source 4.10 mT 6.00 mT -1000 ppm/K SOT23 HAL 1564SU-A
HAL 1564 2-Wire, Current source 4.10 mT 6.00 mT -1000 ppm/K TO92UA HAL 1564UA-A
HAL 1563 2-Wire, Current source 7.60 mT 9.40 mT 0 ppm/K SOT23 HAL 1563SU-A
HAL 1563 2-Wire, Current source 7.60 mT 9.40 mT 0 ppm/K TO92UA HAL 1563UA-A
HAL 1562 2-Wire, Current source 12.00 mT -12.00 mT 0 ppm/K SOT23 HAL 1562SU-A
HAL 1562 2-Wire, Current source 12.00 mT -12.00 mT 0 ppm/K TO92UA HAL 1562UA-A
HAL 1561 2-Wire, Current source 4.00 mT -4.00 mT 0 ppm/K TO92UA HAL 1561UA-A
HAL 1561 2-Wire, Current source 4.00 mT -4.00 mT 0 ppm/K SOT23 HAL 1561SU-A
HAL 1510 3-Wire, Open-drain 12.00 mT 7.00 mT -1200 ppm/K TO92UA HAL 1510UA-A
HAL 1510 3-Wire, Open-drain 12.00 mT 7.00 mT -1200 ppm/K SOT23 HAL 1510SU-A
HAL 1509 3-Wire, Open-drain 3.70 mT 5.50 mT -1000 ppm/K SOT23 HAL 1509SU-A
HAL 1509 3-Wire, Open-drain 3.70 mT 5.50 mT -1000 ppm/K TO92UA HAL 1509UA-A
HAL 1508 3-Wire, Open-drain -5.50 mT -3.70 mT -1000 ppm/K SOT23 HAL 1508SU-A
HAL 1508 3-Wire, Open-drain -5.50 mT -3.70 mT -1000 ppm/K TO92UA HAL 1508UA-A
HAL 1507 3-Wire, Open-drain 28.20 mT 23.90 mT -300 ppm/K SOT23 HAL 1507SU-A
HAL 1507 3-Wire, Open-drain 28.20 mT 23.90 mT -300 ppm/K TO92UA HAL 1507UA-A
HAL 1506 3-Wire, Open-drain 18.90 mT 17.30 mT -1200 ppm/K SOT23 HAL 1506SU-A
HAL 1506 3-Wire, Open-drain 18.90 mT 17.30 mT -1200 ppm/K TO92UA HAL 1506UA-A
HAL 1505 3-Wire, Open-drain 13.50 mT -13.50 mT -1200 ppm/K TO92UA HAL 1505UA-A
HAL 1505 3-Wire, Open-drain 13.50 mT -13.50 mT -1200 ppm/K SOT23 HAL 1505SU-A
HAL 1504 3-Wire, Open-drain 7.60 mT -7.60 mT -1200 ppm/K TO92UA HAL 1504UA-A
HAL 1504 3-Wire, Open-drain 7.60 mT -7.60 mT -1200 ppm/K SOT23 HAL 1504SU-A
HAL 1503 3-Wire, Open-drain 5.50 mT 3.70 mT -1000 ppm/K SOT23 HAL 1503SU-A
HAL 1503 3-Wire, Open-drain 5.50 mT 3.70 mT -1000 ppm/K TO92UA HAL 1503UA-A
HAL 1502 3-Wire, Open-drain 2.50 mT -2.50 mT -1000 ppm/K SOT23 HAL 1502SU-A
HAL 1502 3-Wire, Open-drain 2.50 mT -2.50 mT -1000 ppm/K TO92UA HAL 1502UA-A
HAL 1501 3-Wire, Open-drain 0.40 mT -0.40 mT 0 ppm/K SOT23 HAL 1501SU-A
HAL 1501 3-Wire, Open-drain 0.40 mT -0.40 mT 0 ppm/K TO92UA HAL 1501UA-A

Not recommended for new designs

제품sort ascending 패키지 온도 범위 인터페이스 주문 코드
HAL 1002 TO92UT -40°C-170°C 3-Wire HAL 1002UT-A