인증
Authorized Economic Operator (AEO)
![]() | 커뮤니티 세관 코드 (EC 규정 2,005분의 648)의 보안 수정안의 주요 요소 중 하나는 AEO 개념을 만든 것이다. 세관 준수, 적절한 기록 유지, 금융 지급과 관련, 보안 및 안전 기준 : 보안 개정안 제 (5a)의 기준으로, 회원국은 경제적 다음과 같은 일반적인 기준을 충족 운영자에게 AEO 상태를 부여 할 수 있습니다. 경제 운영자는 세관 단순화에 쉽게 액세스 할 수 있도록하거나 새로운 보안 요구 사항을 준수 할 수있는 유리한 위치에 중 AEO 상태를 신청할 수 있습니다. 2009년 7월 1일부터 적용 된 보안 프레임 워크, 아래, 경제 운영자는 상품이 입력하거나 유럽 연합 (EU)을 떠나기에 미리 도착 및 출발 전 정보를 제출해야합니다. AEO F 인증서는 소유자가 보안에 관한 새로운 세관 통제와 관련하여 facilitations 혜택을 누릴 수 있습니다. AEO의 양방향 수용 Micronas의 목적으로 다음의 식별 번호를 할당 일본어 세관 권한 :A00002HPDE00. A00002HPDE00.
|
Known Consignor (KC)
![]() | Micronas의 유럽 법 VO (EG) 수 (Nr)를 기반으로, 5 월 30 2012 알려진 위탁자 이후 독일의 민간 항공 당국에 의해 알려진 위탁자로 인증을 받았으며. 2,008분의 300 및 VO (EU) 상태 Nr. 2,010분의 385은 민간 항공의 테러와의 중요한 단계입니다. 이 인증 내 Micronas의는 국경 간 무역에 관한 안전하고 신뢰할 수있는 파트너가 아직도있다. Micronas license number: DE/KC/00238-01/0517 Zulassungsbestatigung LBA (PDF, 3,8 MB, DE) |