회사 정보
TDK-Micronas 회사소개
TDK-Micronas는 TDK의 센서 시스템 비즈니스 자회사임과 동시에 자기장 감지 및 CMOS 통합을 위한 역량 센터의 일부입니다. 이 회사는 1952 년에 설립되어 2016 년에 일본 TDK Corporation이 인수했습니다. 1962 년부터 운영된 본사는 독일의 Freiburg im Breisgau 에 위치하고 있으며 제조 공장, 연구 개발, 마케팅 및 영업 외에도 TDK-Micronas는 전 세계에 많은 영업사무소를 운영하고 있습니다. 회사의 핵심역량은 자동차 및 산업용 애플리케이션을 위한 센서 솔루션 개발입니다. 제품범위는 홀 스위치, 선형 센서, 3D 직각 센서 및 전류센서뿐만 아니라 BDC, BLDC 및 스테퍼 모터 구동을 위한 내장형 모터 컨트롤러로 구성됩니다. TDK-Micronas는 25 년 이상의 자체 생산을 통해 센서 및 액추에이터 용 반도체 제조 분야에서 운영 우수성을 확보하고 있으며 1993 년에 홀 효과 기반 센서 요소를 CMOS 기술에 통합 한 최초의 회사였습니다. 그 이후 TDK-Micronas는 제품 브랜드 "Micronas" 로 50 억개 이상의 홀 센서를 자동차 및 산업 시장에 출하했습니다.
자기장 센서 제품 라인
TDK-Micronas는 자동차 또는 산업용 애플리케이션을위한 다양한 종류의 스위치, 선형, 각도 및 전류 센서를 포괄하는 홀 효과 또는 TMR 기술을 기반으로 하는 광범위한 자기장 센서를 제공합니다.
CO2 감소 및 자동차의 전기화에 대한 자동차 주요 트렌드는 더 엄격한 관리를 요구하고 있으며, 이에 따라 자기장 센서에 대한 수요가 증가하고 있습니다. TDK-Micronas는 엔진으로 부터의 진동, 온도 드리프트 및 먼지 등의 가혹한 실내 환경을 견디도록 설계된 고정밀 센서를 개발합니다. 자율 주행에서 전자 시스템은 fail safe(안전 작동) 에서 fail operation(안전 작동 지원)으로 진화하고 있습니다. TDK-Micronas는 필요한 센서 솔루션과 기능 안전 전문 지식을 제공하고 다양한 통신 채널과 redundancy(듀얼 구조) 수준을 갖춘 광범위한 스위치, 선형 및 각도 센서 포트폴리오를 제공합니다.
홀 스위치 포트폴리오에는 ISO 26262 를 만족하는 다목적 스위치 (HAL 15xy), 상용 제품 (HAL 14xy) 및 고 정밀 프로그래밍 가능 센서 (HAL 1002)가 포함됩니다. 선형 홀 센서 포트폴리오에는 보급형 제품 (HAL 18xy)에서 통합 커패시터 (HAL / HAC 83x)가 내장 되어 있는 센서 및 다양한 출력 방식과 단일 또는 듀얼다이 구성 패키지 형태를 갖춘 다목적 센서 제품군에 이르기까지 다양합니다(HAL/ HAR 24xy). 최신 홀 효과 기반 제품군은 최대 360 ° 각도 또는 최대 40mm 선형 위치 측정을 위한 3D 위치 센서 제품군 입니다(HAL 37xy). 새로운 masterHAL® 센서 제품군 (HAL 39xy)은 실제 3D 위치 변위 측정 뿐 아니라 고유 한 외부 노이즈에 대한 보정 기능을 제공합니다. 홀 효과 및 TMR 기술 기반 전류 센서 (HAL 24xy / HAL 39xy)는 예를 들어 고전력 전기 자동차 배터리 모니터링에 필요한 코어 또는 코어리스 전류 감지에 사용할 수 있습니다.
홀 센서에 대한 당사의 전문 지식은 산업 응용 분야에도 적용이 됩니다. 공장 자동화 분야에서 Industry 4.0 및 Made in China 2025와 같은 이니셔티브와 5G 통신의 출현은 관련 센서 및 액추에이터가 있는 협업 로봇 팔의 채택에 도움을 줄 수 있습니다. 글로벌 로봇은 전자 산업의 차세대 성장 물결이 될 것입니다. 상업용 가정 간호부터 휴머노이드 소셜 로봇에 이르기까지 TDK-Micronas의 센서 및 임베디드 모터 컨트롤러가 활용 가능한 대한 많은 응용 분야가 있습니다.
임베디드 모터 컨틀롤러 제품 라인
네트워킹과 커뮤니케이션은 오늘날 우리의 세계를 결정하고 전자 및 디지털화로 스며들고 있습니다. 자동차 환경에서 제어할 소형 BLDC 및 스테퍼 모터의 수에 따라 마이크로 컨트롤러의 수가 증가하고 있습니다. TDK-Micronas는 이러한 종류의 모터 제어에 대한 15 년 이상의 경험을 바탕으로 고객의 애플리케이션을 스마트하게 만들 수 있도록 지원합니다.
2 세대 임베디드 모터 컨트롤러 제품군 (HVC 4223F / HVC 4420F)의 전반적인 성능은 더욱 발전 했습니다. 최첨단 ARM-Cortex-M3에 의해 구동되는 모든 타입의 모터 애플리케이션 관련 기능 (자동차 등급 전원 공급 장치, µC 관련 IP, LIN-2.1 / 2.2 인터페이스, 내장 H 브리지)이 통합되어 있습니다. 하나의 장치에서. 외부 부품 수를 최소화하고 여러 기능들을 유연하게 변경 하면서 BDC, BLDC 및 스테퍼 모터를 직접 제어 할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 임베디드 모터 컨트롤러는 중소형 모터를 위한 효과적인 시스템 솔루션을 제공하므로 공통 제품 플랫폼을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 고객은 구현 단계를 효과적으로 단축하고 다양한 애플리케이션의 개발 프로세스에 필요한 리소스를 줄임으로써 경쟁 우위를 확보 할 수 있습니다.
제품의 수명 시간 동안의 높은 신뢰성, 무게 감소 및 제품 크기는 산업 및 소비자 애플리케이션 또는 로봇 공학에도 필요한 핵심 속성입니다.