TMR 테크놀로지로 구현한 고전류 코어리스 폐 루프 센서 소개
CUR 423x는 갈바닉 절연 DC 및 AC 전류 측정을 위한 단일 축 비 접촉 자기장 센서입니다.
TMR (Tunnel Magneto Resistance) 감지 기술은 고전력 응용 분야에서 높은 감도와 높은 정확도로 전류 측정을 가능하게 합니다.
갈바닉 절연 전원 및 감지 회로는 하이브리드 및 전기 자동차 (xEV)의 고전압 배터리 모니터링 시스템에서 특히 유용합니다.
온도 대비 1 % (풀 스케일) 미만의 매우 우수한 신호 대 잡음 비와 총 오차는 최대 5kHz의 신호 대역폭을 갖는 애플리케이션에서 정확한 전류 측정을 가능하게 합니다.
보상 코일, RSHUNT 및 TMR 센서 브리지와 같은 폐회로에 필요한 모든 구성 요소는 1mm 두께의 업계 표준 TSSOP16 SMD 패키지에 통합되어 있습니다.
대형 자기장 코어가 필요 없으므로 공간과 비용을 절약 할 수 있습니다. TDK-Micronas의 프로그래밍 툴 체인을 사용하여 디지털 오프셋 및 이득, 온도 보상, 저역 통과 필터 및 클램프 세팅을 쉽게 프로그래밍 할 수 있습니다.
+ -7 mT 또는 +40 mT의 자속 밀도 범위를 제공하는 두 가지 타입이 가능합니다. 필드 범위를 프로그래밍 할 수 있는 정밀 조정을 통해 다양한 애플리케이션 전류 범위에 적용할 수 있습니다.
CUR 423x가 장착 된 전류 센서 모듈은 제조 과정에서 출력 핀을 통해 프로그래밍 할 수 있습니다. SENT acc.와 같이 고객이 선택할 수 있는 출력 인터페이스. SAEJ2716 Rev.4, SPI 또는 전체 ratiometric 아날로그에 이르기까지 애플리케이션 요구 사항에 유연하게 적응할 수 있습니다.
CUR 423x는 ISO26262 ASIL-B 준비에 따라 개발되었습니다. 이 소자는 AEC-Q100-Rev-H에 따라 인증되었으며 -40 ° C ~ + 170 ° C (TJ)의 온도 범위에서 동작 가능한 자동차 애플리케이션 용으로 설계되었습니다
Block diagram of the CUR 423x