제품군

HAL® 10xy

인-시스템 프로그래밍 가능 홀 스위치

제품 설명

HAL 1002는 HAL 1000 홀 스위치의 향상된 후속 제품입니다. 주요 센서 특징인 두 개의 스위칭 포인트 BON과 BOFF는 센서 응용을 위하여 프로그래밍할 수 있습니다. 센서는 단극(unipolar) 또는 래칭(latching), 자북극 감지 또는 자남극 감지, 그리고 일반 신호 또는 전기적으로 반전된 출력 신호 사이에서 하나를 선택하여 프로그래밍할 수 있습니다.

HAL 1002는 초퍼에 의한 오프셋 보상을 사용하는 온도 보상 홀 플레이트, A/D 컨버터, 디지털 신호 프로세싱, 푸시-풀 출력 스테이지, 캘리브레이션 데이터에 대한 중복(redundancy) 및 잠금(lock) 기능을 가진EEPROM 메모리, 모든 핀의 보호 장비를 특징으로 합니다.

HAL 1002는 공급 전압을 변조함으로써 프로그래밍 가능합니다. 프로그래밍은 2-포인트 캘리브레이션의 사용을 통해 단순화됩니다. 센서, 자석, 기계적 위치선정의 허용오차는 최종 조립에 대하여 보정할 수 있습니다. Hall IC의 온도 보상은 일반적으로 사용되는 모든 자석 물질에 맞춤화할 수 있습니다. 이것은 전체 온도 범위에서 일정한 스위칭 포인트를 사용하는 작업을 가능하게 해 줍니다. PC와 미크로나스 애플리케이션 키트를 사용하면 개별 센서 특성의 계산 및 EEPROM 메모리의 프로그래밍을 손쉽게 실시할 수 있습니다.

이 센서는 −40 °C로부터 150 °C에 이르는 온도 범위의 가혹한 산업 분야 및 자동차 분야에서 사용하기 위해 설계되었습니다.

HAL 1002는 리디드(리드가 달린) 패키지인 TO92UT에서 사용할 수 있습니다.

블록 다이어그램 – 시스템 아키텍처

HAL 1002는 디지털 아웃풋 신호를 만들어내는 모노리식 집적 회로(monolithic IC)입니다. 이 센서는 HAL 8xx 설계를 바탕으로 합니다. 비교기 전의 모든 블록들은 HAL810과 같으며, 신호 처리 방식 또한 매우 유사합니다.

홀 플레이트는 자북극과 자남극을 감지할 수 있습니다. 패키지의 인쇄된 면(branded side)에 수직인 외부 자기장 요소는 홀 전압을 생성합니다. 이 전압은 디지털 값으로 변환되어 EEPROM 레지스터의 설정에 따라 디지털 신호 처리(DSP) 장치에서 처리됩니다.

LOCK 레지스터의 설정은 EEPROM 메모리의 프로그래밍을 영구적으로 사용할 수 없게 만듭니다. 이 레지스터는 리셋할 수 없습니다.

LOCK 레지스터가 설정되어 있지 않는 한, EEPROM 레지스터를 프로그래밍하여 출력 특성을 조정할 수 있습니다. 이 IC는 공급 전압을 변조하여 조정됩니다. 4.5 V ~ 5.5 V 범위의 공급 전압에서, 센서는 아날로그 출력 전압을 생성합니다. 명령을 감지하면, 센서는 메모리를 읽거나 쓰고, 출력 핀 상의 디지털 신호를 통해 응답합니다. 커뮤니케이션이 실시되는 동안 디지털 출력의 스위치는 꺼집니다.

내부 온도 보상 회로 및 초퍼에 의한 오프셋 보상은 전체 온도 범위에서 스위칭 포인트의 변화를 최소화하여 작동할 수 있게 해줍니다. 이 회로는 패키지의 기계적 응력으로 인한 오프셋 변화를 거부합니다. 비휘발성 메모리는 리던던트 EEPROM 셀(redundant EEPROM cell)로 이루어집니다. 또한 HAL 1002는 모든 핀에서의 과전압과 역전압 보호를 위한 장치를 장착하고 있습니다.

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/hal1000.svg_.txt

패밀리 내의 모든 제품

HAL 1002

패키지: TO92UT
주문 코드: HAL 1002UT-A
인터페이스: 3-Wire
스위칭 동작: Programmable
온도 범위: -40°C - 170°C
Switching Points: Programmable