제품군

HAL® 24xy
HAR 24xy

정밀하고 튼튼한 프로그래밍 가능 선형 홀 효과 센서 제품군제품설명

제품 개요

새로운 HAL 24xy 제품군은 엄격한 조건 하에서 사용하기 위한 확장된 거리 측정, 향상된 내구성 및 최신 진단 기능을 제공합니다.
본 제품군의 모든 새로운 제품들은 선형 홀 효과 센서 분야의 미크로나스의 오랜 성공 경험, 완전한 인-하우스 제조 및 자동차 분야에서 입증된 0 ppm 기록을 활용하여 제작될 것입니다. 이 제품군은 미크로나스의 최신 테크놀로지 노드(technology node), 새로운 디지털 아키텍처, 더욱 향상된 홀 플레이트를 사용합니다. 이 센서는 16개의 프로그래밍 가능한 세트포인트를 사용하는 유연한 보상 기능을 내장함으로써, 향상된 출력 선형화(output linearization)를 제공합니다. 또한 단순한 자석 설정만으로도 180°까지 각도를 측정할 수 있습니다.

자기장 범위, 민감도, 출력 대기 전압 및 출력 전압과 같은 주요 특성들을 비휘발성 메모리 안에 프로그래밍할 수 있습니다. 모든 센서들은 스피닝 커런트(spinning current) 오프셋 보상을 사용하는 온도 보상 홀 플레이트, A/D 컨버터, 디지털 신호 처리, 출력 드라이버를 지닌 D/A 컨버터, 캘리브레이션 데이터를 위한 중복(redundancy) 및 잠금(lock) 기능을 사용하는 EEPROM 메모리, EEPROM을 프로그래밍하기 위한 직렬 인터페이스 및 모든 핀의 보호 장비를 특징으로 합니다. 이 센서는 입력 신호에 맞추어 센서 출력을 완벽하게 조정하고 응용시의 모든 변동을 보상하기 위하여 손쉽게 교정할 수 있습니다(자석 위치조정, 온도 드리프트). 이것은 높은 정확도로 전체 온도 범위에서 작동할 수 있도록 해줍니다. PC 및 미크로나스의 애플리케이션 키트를 사용하여, 개별 센서 특성의 계산과 EEPROM 메모리의 프로그래밍을 손쉽게 실시할 수 있습니다.
본 센서는 가혹한 산업 및 자동차 분야 응용을 위해 설계되었습니다. HAL 24xy 제품군은 초소형 리디드 RoHs 패키지 TO92UT에서 사용할 수 있으며, AECQ100 인증을 받았습니다. SOIC8 패키지는 Q2 2014에서 사용할 수 있습니다.

HAL 24xy 제품군 개요
HAL 2420 2-포인트 캘리브레이션
HAL 2425 2-포인트 캘리브레이션, 16 세트포인트 캘리브레이션
TSSOP14 패키지 내의 HAR 24xy 듀얼-다이 홀 센서(패키지 내 리던던시(중복) 포함)

블럭 다이어그램 - 시스템 구조

HAL 24xy는 홀 플레이트를 통과하는 자속에 비례하며, 공급 전압에 비례하는 출력 전압을 제공하는 모놀리식 집적 회로(IC)입니다(비율계량적 거동). 이러한 전압은 디지털 값으로 변환되어, EEPROM 레지스터의 설정에 따라 디지털 신호 처리 장치(DSP)에서 처리되고, 비율계량적 거동을 지닌 아날로그 전압으로 다시 변환되며, 푸시-풀 출력 트랜지스터 스테이지에 의해 버퍼링됩니다(HAL 242x). HAL 2455는 주파수가 0.25kHz ~2kHz인 12 비트에 달하는 분해능을 지닌 설정 가능한 PWM 출력이 특징입니다.

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/hal24xy_block_V2_web.svgHAL 24xy
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_hal24xy_block_V2_web.gifHAL 24xy

패밀리 내의 모든 제품

HAL 2420

패키지: TO92UT
주문 코드: HAL2420UT-A
인터페이스: Analog, 3-Wire
온도 범위: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: +-25 - +-200
Switching Points: Programmable

HAL 2420

패키지: SOIC8
주문 코드: HAL2420DJ-A
인터페이스: Analog, 3-Wire
온도 범위: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: +-25 - +-200

HAL 2425

패키지: TO92UT
주문 코드: HAL2425UT-A
인터페이스: Analog, 3-Wire
온도 범위: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: +-25 - +-200
Switching Points: Programmable

HAL 2425

패키지: SOIC8
주문 코드: HAL2425DJ-A
인터페이스: Analog, 3-Wire
온도 범위: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: +-25 - +-200
Switching Points: Programmable

HAL 2455

패키지: TO92UT
주문 코드: HAL2455UT-A
인터페이스: PWM
온도 범위: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: +-30 - +-200
Switching Points: Programmable

HAL 2455

패키지: SOIC8
주문 코드: HAL2455DJ-A
인터페이스: PWM
온도 범위: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: +-25 - +-200
Switching Points: Programmable

HAR 2425

패키지: TSSOP14
주문 코드: HAR2425GP-A
인터페이스: Analog
온도 범위: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: +-25 - +-200
Switching Points: Programmable

HAR 2455

패키지: TSSOP14
주문 코드: HAR2455GP-A
인터페이스: PWM
온도 범위: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: +-25 - +-200
Switching Points: Programmable