제품군

HAL® 283x

SENT 출력을 지닌 선형 홀 효과 센서

제품 설명

HAL 283x는 프로그래밍 가능한 선형 홀 효과 센서인 미크로나스 varioHAL®® (HAL 28xy) 제품군에 속한 제품입니다.

이 센서는 디지털 SENT 인터페이스(Single Edge Nibble Transmission)를 특징으로 합니다. 이 인터페이스는 가혹한 자동차 환경에서의 빠르고 믿을만한 데이터 전송을 가능하게 해줍니다. 이 인터페이스의 구현은 2010-01에 발표된 SAE J2716 SENT 표준을 준수합니다.

각각의 SENT 메시지는 일련의 연속적인 펄스로 이루어집니다. 하나의 프로토콜 내에서, 이 센서는 안전을 위하여 자기장 정보, 센서 상태 정보, CRC checksum(CRC-검사합) 등을 전송합니다. 동기식 전송(synchronous transmission)을 가능하게 하기 위하여 각 프로토콜의 끝에는 선택적인 정지 펄스(pause pulse)가 추가됩니다.

아날로그 오프셋, 온도 변화 기계적 응력이 디지털 신호를 저하시키지 않기 때문에, 디지털 신호 처리는 매우 유용합니다.

자기장 범위, 민감도, 오프셋, 감도와 오프셋의 온도 계수와 같은 주요 특성들은 비휘발성 메모리에 프로그래밍함으로써 자기 회로에 맞추어 손쉽게 조정할 수 있습니다.

HAL 283x 는 초소형 리디드 패키지 TO-92UT에서 사용할 수 있습니다.

블록 다이어그램 – 시스템 아키텍처

HAL 283x 센서는 입증된 자동차 기술을 사용해 생산됩니다.

HAL 283x는 오프셋 보상을 사용하는 홀 플레이트, 홀 플레이트를 위한 A/D 컨버터, 온도 센서를 위한 A/D 컨버터, 디지털 신호 처리 (RISC 프로세서), 디지털 SENT 인터페이스, 캘리브레이션 데이터에 대한 중복(redundancy) 및 잠금(lock) 기능을 지닌 EEPROM 메모리, SENT 출력 설정, 모든 핀의 보호 장치를 특징으로 합니다.

HAL 283x는 BiPhase-M 텔레그램을 사용하여 프로그래밍할 수 있습니다. 추가적인 프로그래밍 핀은 필요하지 않습니다. 센서는 출력 핀을 통해 프로그래밍됩니다.

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/hal2830_block.svgHAL 283x
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_hal2830_block-2.gifHAL 283x