PMW Bus를 지닌 선형 홀 효과 센서
제품 설명
HAL 2850은 프로그래밍 가능 선형 홀 효과 센서인 미크로나스 varioHAL (HAL 28xy) 제품군에 속하는 새로운 제품입니다.
이 제품은 slew-rate 제어를 사용하는 디지털 PWM 출력을 특징으로 하며, 이것은 가혹한 환경에서 빠르고 믿을만한 데이터 전송을 가능하게 해 줍니다. PWM 신호는 직사각형 신호의 듀티 사이클(duty cycle)을 측정하는 모든 장치(대개 마이크로 컨트롤러 내의 타이머/캡쳐 장치)에 의하여 직접 디코딩될 수 있습니다.
사용 가능한 가장 높은 PWM 주파수는 2kHz(12bit 분해능)입니다. PWM 주파수는 특정 분해능에서 30 Hz ~ 2 kHz 범위 안에서 고객이 프로그래밍할 수 있습니다. 프로그래밍 가능한 슬루 레이트(slew rate)를 지닌 오픈-드레인 출력은 전체 시스템의 최고의 EMI 성능을 이끌어냅니다.
HAL 2850은 스피닝 커런트(spinning current) 오프셋 보상 기법을 사용하는 홀 플레이트 및 홀 센서 감도와 오프셋의 온도 보상을 위해 사용되는 정밀한 온도 센서를 특징으로 합니다.
이 센서는 디지털 신호 처리를 제공합니다. 이것은 아날로그 오프셋, 온도 변화, 기계적 응력이 디지털 신호를 저하시키지 않기 때문에 매우 유용합니다.
자기장 범위, 민감도, 오프셋, 출력 극성(output polarity), 클램핑 레벨, PWM 주파수, 감도와 오프셋의 온도 계수와 같은 주요 특성들은 비휘발성 메모리에 프로그래밍 함으로써 자기 회로에 맞추어 손쉽게 조정할 수 있습니다.
HAL 2850은 초소형 리디드 패키지 TO-92UT에서 사용할 수 있습니다.
블록 다이어그램 – 시스템 아키텍처