제품군

HAL® 2xy

최적값 홀 효과 센서 제품군

제품 설명

HAL 2xy 홀 스위치 제품군은 CMOS 기술로 생산됩니다. 이 센서는 능동 오프셋 보상(active offset compensation)을 사용하는 온도 보상 홀 플레이트, 비교기(comparator), 오픈 드레인 출력 트랜지스터(open-drain output transistor)를 포함하고 있습니다.

비교기는 홀 플레이트를 통과하는 실제 자속(홀 전압)을 정해진 기준값(스위칭 포인트)과 비교합니다. 이에 따라 출력 트랜지스터는 스위치를 켜거나 끕니다.

능동 오프셋 보상(active offset compensation)은 기계적 응력의 영향을 잘 견디는 자기 특성 파라미터를 만들어냅니다. 또한 자기 특성은 전체 공급전압과 온도 범위 안에서 일정합니다.

HAL 2xy 제품군은 SOT89B SMD 패키지 및 리디드(리드가 장착된) TO92UA 패키지에서 사용할 수 있습니다.

블록 다이어그램 – 시스템 아키텍처

홀 효과 센서는 자기장에 반응하여 전환되는 모노리식 집적 회로(monolithic IC)입니다. 만약 자속선이 감지 영역에 수직인 자기장이 센서에 적용된다면, 바이어스된 홀 플레이트는 홀 전압이 이 자기장에 비례하도록 만들 것입니다. 홀 전압은 비교기(comparator)에서 실제 문턱 값과 비교됩니다.

온도-의존 바이어스(bias)는 높은 온도에서 자석의 자기 유도의 감소를 보상하기 위하여 사용됩니다. 만약 자기장이 문턱 값을 초과하면, 오픈 드레인 출력이 적합한 상태로 전환됩니다. 빌트인 히스테리시스(built-in hysteresis)는 진동을 제거하여, 바운싱(bouncing) 없는 출력의 스위칭 거동을 제공합니다.

기계적 응력으로 인한 자기 오프셋은 “스위칭 오프셋 보상 기법”을 사용하여 보정됩니다.

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/block_hal2xy.svgHAL 2xy
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_block_hal2xy.gifHAL 2xy