자동차분야 응용을 위한, 3D HAL 기술 기반 프로그래밍 가능 홀 효과 센서 제품군
제품 설명
HAL 36xy 제품군은 자기 시스템의 설계에서 상당한 수준의 단순화를 가능하게 해주는 홀 효과 센서의 새로운 차원의 성능을 보여주는 제품입니다. 이 센서들은 미크로나스의 혁신적인 3D HAL 기술을 기반으로 하며, 이 3D HAL 기술은 표준적인 수평 홀 플레이트에 수직 홀 플레이트를 결합시킵니다. HAL 36xy 제품군은 360° 이하의 회전 운동 감지를 목표로 합니다.
이 제품군의 장치들은 센서 평면 내 자기장의 X와 Y 요소를 측정합니다. 두 요소의 상대적인 강도를 측정함으로써 자석과 센서 사이의 거리가 달라지더라도 안정적인 출력이 가능하게 됩니다. 그 결과 넓은 온도 범위에서 매우 높은 정확도로 0° ~ 360°의 회전 각도를 측정할 수 있습니다. 이 장치는 비율계량 아날로그 출력(HAL3625)을 사용하거나 PWM 출력(HAL 3675)을 사용할 수 있습니다.
이 센서들은 소형 SOIC8 SMD 또는 4핀 리디드 TO92UP 패키지 안에 포함되며, AECQ100 인증을 받았습니다. 이 센서들은 고장 상태를 감지하기 위한 풀-업 또는 풀-다운 저항과 연계하여 작동되는 단선 감지 기능을 포함합니다. 내장된 비휘발성 메모리와 더불어 내부 디지털 신호 처리 알고리즘은 각 응용분야별 장애에 대비한 커스터마이징과 확실한 캘리브레이션이 가능하게 해줍니다. 사용이 쉬운 LabVIEW™-기반 소프트웨어와 고품질 애플리케이션 노트(application note)는 마그넷 시스템의 초보 설계자라 할지라도 빠르게 시스템을 개발할 수 있도록 해줍니다. 바로 그 결과물은 극히 낮은 온도 드리프트를 가졌으며, 공극(air gap)의 변화에는 민감하지 않은, 신속하게 개발된 맞춤형 센서 시스템입니다.
블럭 다이어그램 - 시스템 아키텍처

HAL 36xy 센서는 입증된 서브미크론 CMOS 기술을 사용해 생산됩니다. HAL 36xy는 초퍼에 의한 오프셋 보상을 사용하는 온도 보상 홀 플레이트, 자기장 정보를 위한 두 개의 A/D 컨버터, A/D 컨버터를 사용하는 온도 센서, 디지털 신호 처리, 푸시-풀 출력, 캘리브레이션 데이터 및 데이터 등록 정보에 대한 중복(redundancy) 및 잠금(lock) 기능을 지닌 EEPROM 메모리, EEPROM을 프로그래밍 하기 위한 직렬 인터페이스, 모든 핀의 보호 장치를 특징으로 합니다.
HAL 36xy 제품군은 출력 전압을 변조하여 프로그래밍할 수 있습니다. 추가적인 프로그래밍 핀은 필요하지 않습니다.
아날로그 오프셋, 온도 변화, 기계적 응력이 센서의 정확도를 저하시키지 않기 때문에, 내부 디지털 신호 처리는 매우 유용합니다.
HAL 36xy/38xy는 집적회로 IIS에 대한 프라운호퍼 연구소의 라이선스를 사용합니다.