3D HAL® 기술을 기반으로 하는 회전 또는 직선 위치 감지를 위한 프로그래밍 가능 홀 효과 센서 제품군
제품 개요
HAL 37xy 제품군은 미크로나스의 특허 받은 3D HAL 기술을 사용하는 2세대 센서로서, 각도 측정 성능을 더욱 향상시켜 줍니다. 1세대 제품에 비교할 때 30% 낮아진 각도 측정 오차를 달성하였습니다.
향상된 기술 덕분에 ±20 mT까지 내려간 자기장에서 작동하는 것이 가능합니다. HAL 3715과 HAL 372x는 풀-업 또는 풀-다운 저항을 사용하는 통합 단선 감지 기능과 함께 비율계량 선형 아날로그 출력 신호를 제공합니다. HAL 373x는 PWM과 SENT SAEJ2716 rev.2010과 같은 디지털 출력 포맷이 특징입니다. 디지털 출력 포맷은 고객이 프로그래밍할 수 있습니다.
이 센서는 세 가지 자기장 요소인 BX, BY, BZ를 측정할 수 있습니다. 이것은 넓은 거리 측정, 각도 측정 또는 스루-샤프트 각도 측정과 같은 위치 감지를 위한 여러 가지 응용을 가능하게 해 줍니다. 온-칩 신호 처리는 2개의 자기장 요소로부터 각도를 계산하며 이 값을 출력 신호로 변환합니다. 이 센서는 지정된 온도 범위에 대하여 뛰어난 드리프트 성능을 보여주며, 그 결과 각도 및 직선 측정에 있어 새로운 수준의 뛰어난 정확도를 이루어냈습니다. 이 센서들의 특징은 출력 신호의 선형화를 위하여 임의로 프로그래밍 가능한 단계적 선형 특성입니다. 주요 특성들은 비휘발성 메모리에 프로그래밍함으로써 자기 회로에 맞추어 조정할 수 있습니다.
이 센서들은 발전된 온-보드 진단 기능을 내장하고 있으며, 이것은 고장-안전 감지 기능을 향상시켜 줍니다. 이 장치들은 자동차 및 산업 분야 응용을 위하여 설계되었으며 −40 °C ~ 170 °C의 접합 온도 범위에서 작동됩니다. 이 센서들은 초소형 4-핀 리디드 트랜지스터 패키지 TO92UP 및 SOIC8 패키지에서 사용할 수 있습니다.
블록 다이어그램 – 시스템 아키텍처

이 센서는 자기장의 X, Y, Z 요소의 감지에 대하여 스피닝 커런트 오프셋 보상을 사용하는 두 개의 수직 및 수평 홀 플레이트, 두 개의 자기장 요소의 계산 및 신호 컨디셔닝을 위한 시그널 프로세서, 보호 장치, 그리고 비율계량적 선형 아날로그, PWM, 또는 SENT 출력을 특징으로 합니다.
스피닝 커런트 오프셋 보상은 공급 전압과 온도의 변화 또는 외부 패키지 응력으로 인한 오차를 최소화합니다.
HAL 37xy의 신호 경로는 두 개의 채널(CH1과 CH2)로 구성됩니다. 제품의 종류에 따라 3개의 자기장 요소 중 2개가 채널 1과 채널 2에 연결됩니다.
이 센서들은 0° ~ 360° 범위(엔드-오브-샤프트 및 스루-샤프트 설정)의 각도 측정에 사용할 수 있습니다. 또한 신뢰성 높은 위치 감지(선형 이동 또는 위치)를 위해서도 사용할 수도 있습니다. 시스템 설계자는 특정 시스템의 성능을 최적화하기 위하여 시스템 내 캘리브레이션을 활용할 수 있습니다. 캘리브레이션 정보는 온-칩 EEPROM 안에 저장됩니다.
HAL37xy는 출력 전압을 변조하여 프로그래밍 할 수 있습니다. 추가적인 프로그래밍 핀은 필요하지 않습니다.
라이센스 노트
HAL 37xy는 프라운호퍼 연구소의 IC IIS 라이선스를 사용합니다.