HAL® 38xy

자동차 응용을 위한 3D HAL 기술 기반 프로그래밍 가능 홀 효과 센서 제품군

제품 설명

HAL 38xy는 미크로나스 3D HAL 기술을 사용하는 새로운 센서 제품군입니다. 이 새로운 제품군은 몇 가지 제품으로 나뉩니다. HAL 385x는 풀-업 또는 풀-다운 저항을 사용하여 작동하는 통합 단선 감지와 더불어 비율계량적 선형 아날로그 출력 신호를 공급합니다. HAL 387x는 0.25 kHz ~ 2kHz의 주파수와 12비트 이하의 분해능으로 설정 가능한 PWM 출력을 특성으로 합니다.

종래의 평면 홀 기술은 칩 표면에 수직인 자기장만 감지합니다. HAL 38xy는 칩 표면에 직각인 자기장뿐만 아니라 칩 표면에 평행인 자기장도 감지합니다. 이러한 특성은 표준적인 CMOS 프로세스 안에 수직 홀 플레이트를 통합시킴으로써 가능합니다.

센서 셀은 3가지 자기장 요소인 BX, BY, BZ를 측정할 수 있습니다. 이것은 넓은 거리 측정 또는 스루샤프트 각도 측정(through shaft angular measurement) 등의 새로운 응용을 가능하게 해줍니다.

온-칩 신호 처리는 두 개의 자기장 요소로부터 각도를 계산하고 이 값을 출력 신호로 변환합니다. 측정 방식으로 인하여, 이 센서는 특정 온도 범위에 대하여 매우 뛰어난 드리프트 성능을 나타냄으로써, 각도 또는 직선 측정에 새로운 수준의 높은 정확도를 만들어 냅니다. 빌트인 신호 처리뿐만 아니라, 이 센서는 출력 신호의 선형화를 위한 임의의 프로그래밍 가능한 선형 특성을 특징으로 합니다(32 세트포인트를 가짐).

X/Y- 및 Z-채널의 게인(gain)과 오프셋(offset), 기준 위치(reference position), X/Y- 및 Z-시그널 사이의 위상변이(phase shift), 히스테리시스(이력), 저역 통과 필터 주파수, 출력 슬로프(output slope), 오프셋과 클램핑 레벨 등의 주요 특성들은 비휘발성 메모리에 프로그래밍함으로써 자기 회로에 맞게 조정할 수 있습니다. 이 센서는 고장-안전(fail-safe) 감지 기능을 강화시켜 주는 발전된 온-보드 진단 기능을 포함하고 있습니다. 과전압/부족 전압 감지 및 단선 감지와 같은 표준 검사뿐만 아니라, ROM과 신호 경로와 같은 내부 블록들도 정상 운용 중에 모니터링됩니다. PWM 출력을 지닌 장치의 경우, PWM 주파수 및 듀티 사이클(duty-cycle)의 변화에 의하여 에러 모드(error mode)가 표시됩니다.

이 장치는 자동차에 응용하기 위해 설계되었으며 -40 °C ~ 170 °C의 접합 온도에서 작동됩니다. 이 센서는 SOIC8 패키지 초소형 4핀 리디드 트랜지스터 패키지 TO92UP 및 SOIC8 패키지에서 사용할 수 있습니다.

블록 다이어그램 – 시스템 아키텍처

HAL 38xy는 집적 회로 IIS에 대한 프라운호퍼 연구소의 라이선스를 사용합니다.

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/block_diagram_HAL38xy_web.svgHAL 38xy
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_block_diagram_HAL38xy_web.gifHAL 38xy