제품군

HAL® 3xy

차동 홀 효과 센서 IC

제품 설명

HALL 300과 HAL 320은 CMOS 기술로 만들어진 차동 홀 스위치입니다. 능동 오프셋 보정을 사용하는 두 개의 온도 보상 홀 플레이트, 슈미트 트리거를 지닌 차동 증폭기, 오픈-드레인 출력 트랜지스터로 이루어집니다.
이러한 차동 센서는 자기장의 공간적 차이에 반응합니다. 두 플레이트에 걸리는 홀 전압 S1과 S2는 차동 증폭기(differential amplifier)를 사용하여 증폭됩니다. 차동 신호는 내부의 슈미트 트리거의 실제 스위칭 수준과 비교됩니다. 이에 따라 출력 트랜지스터의 스위치가 켜지거나 꺼집니다. 차동 신호는 제품 패키지의 글자가 인쇄된 면(branded side) 앞쪽의 회전하는 멀티-폴 링(multi-pole ring)을 통하여 얻거나(HAL 300), 두 개의 홀 플레이트의 백-바이어스 필드를 만들어내는 패키지의 뒷면의 자석을 통하여 얻을 수 있습니다(HAL 320).
능동 오프셋 보상은 공급 전압과 온도에 대한 일정한 자기 특성을 만들어냅니다. 이 센서는 자동차 및 산업 응용을 위하여 설계되며, –40 °C ~ 170 °C의 접합 온도(junction temperature) 범위의 4.5~24 V 공급전압에서 작동합니다. 이 센서는 SMD 패키지인 SOT89B와 리디드(리드가 장착된) 버전인 TO92UA에서 사용할 수 있습니다.

블록 다이어그램 – 시스템 아키텍처

홀 효과 센서는 2.25mm 간격의 두 개의 홀 플레이트를 가진 모놀리식 집적 회로(monolithic IC)로서 자기장 변화에 따라 전환됩니다. 만약 자속선이 감지 영역에 수직인 자기장이 센서에 적용된다면, 바이어스된 홀 플레이트는 홀 전압이 이 자기장에 비례하도록 만들 것입니다. 홀 전압은 비교기(comparator)에서 실제 문턱 값과 비교됩니다. 온도-의존 바이어스(bias)는 홀 플레이트의 공급 전압을 증가시키며, 높은 온도에서 자기 유도의 감소에 맞추어 스위칭 포인트를 조정합니다. 만약 자기장이 문턱 값을 초과하면, 오픈 드레인 출력이 적합한 상태로 전환됩니다. 빌트인 히스테리시스(built-in hysteresis)는 진동을 제거하여, 진동 없는 출력의 스위칭 거동을 제공합니다.

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/blockdiagram_hal300.svgHAL 300
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_blockdiagram_hal300.gifHAL 300

패밀리 내의 모든 제품

HAL 300

패키지: TO92UA
주문 코드: HAL 300UA-K
인터페이스: 3-Wire
스위칭 동작:
Differential, High Sensitivity
온도 범위: -40°C - 140°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 1.2 - BOFF -1.0

HAL 300

패키지: TO92UA
주문 코드: HAL 300UA-A
인터페이스: 3-Wire
스위칭 동작:
Differential, High Sensitivity
온도 범위: -40°C - 170°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 1.2 - BOFF -1.0

HAL 300

패키지: SOT89
주문 코드: HAL 300SF-K
인터페이스: 3-Wire
스위칭 동작:
Differential, High Sensitivity
온도 범위: -40°C - 140°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 1.2 - BOFF -1.0

HAL 300

패키지: SOT89
주문 코드: HAL 300SF-A
인터페이스: 3-Wire
스위칭 동작:
Differential, High Sensitivity
온도 범위: -40°C - 170°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 1.2 - BOFF -1.0

HAL 320

패키지: TO92UA
주문 코드: HAL 320UA-K
인터페이스: 3-Wire
스위칭 동작:
Differential, High Sensitivity
온도 범위: -40°C - 140°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 1.2 - BOFF -1.0

HAL 320

패키지: TO92UA
주문 코드: HAL 320UA-A
인터페이스: 3-Wire
스위칭 동작:
Differential, High Sensitivity
온도 범위: -40°C - 170°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 1.2 - BOFF -1.0

HAL 320

패키지: TO92UA
주문 코드: HAL 320UA-K
인터페이스: 3-Wire
스위칭 동작:
Differential, High Sensitivity
온도 범위: -40°C - 140°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 1.2 - BOFF -1.0

HAL 320

패키지: SOT89
주문 코드: HAL 320SF-A
인터페이스: 3-Wire
스위칭 동작:
Differential, High Sensitivity
온도 범위: -40°C - 170°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 1.2 - BOFF -1.0