제품군

HAL® 4xy

CMOS 기술을 사용하는 사전 설정된 선형 홀 효과 센서

제품 설명

HAL 4xy 제품군은 초퍼에 의한 오프셋 보상을 사용하는 온도 보상 플레이트, 두 개의 선형 출력 스테이지, 보호 장치를 포함하고 있는 홀 센서입니다.
출력 전압은 홀 플레이트를 통과하는 자속 밀도에 비례합니다. 초퍼에 의한 오프셋 보상은 공급 전압과 온도에 대한 안정적인 자기 특성을 만들어냅니다.
HAL 4x1 제품군은 자기장 측정, 전류 측정, 모든 기계적 운동의 감지를 위하여 사용할 수 있습니다. 또한 정확한 각도 측정이나 거리 측정의 수행도 가능합니다. 이 센서는 매우 튼튼하며 전기적으로나 기계적으로 가혹한 환경에서 사용할 수 있습니다.
HAL 4x1 제품군은 자기장 측정, 전류 측정, 모든 기계적 운동의 감지를 위하여 사용할 수 있습니다. 또한 정확한 각도 측정이나 거리 측정의 수행도 가능합니다. 이 센서는 매우 튼튼하며 전기적으로나 기계적으로 가혹한 환경에서 사용할 수 있습니다.

블록 다이어그램 – 시스템 아키텍처

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/block_hal401.svgHAL 4xy
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_block_hal401.gifHAL 4xy