제품군

HAL® 7xy

두 개의 독립적인 출력을 지닌 듀얼 홀 효과 센서

제품 설명

HAL 7xy는 두 개의 독립적인 홀 플레이트 S1및 S2를 사용하여 CMOS 기술로 제조된 모노리식 집적 홀 효과 센서입니다. 이 두 기기는 두 개의 오픈 드레인 출력을 가지고 있습니다.
HAL 730 센서는 특히 카운트 출력(count output) 및 디렉션 출력(direction output)을 특징으로 합니다. 카운트 출력은 홀 플레이트 S1에서 존재하는 자기장에 따라 싱글 래칫 홀 스위치(single latched hall switch)처럼 작동합니다.
디렉션(방향) 출력은 자성체의 직선 또는 회전 운동의 방향을 나타냅니다. 자북극과 자남극이 번갈아 교체되는 시퀀스를 제공하는 능동적 타깃과 조합하면, 이 센서는 타깃의 위치, 이동 속도, 이동 방향을 제어하는데 필요한 신호를 생성합니다.
HAL 7xy 센서는 온도 보상 및 능동 오프셋 보상을 포함하고 있습니다. 이러한 특성들은 전체 온도 범위 및 전압 범위 내의 기계적 응력이 존재하는 곳에서 뛰어난 안정성을 제공하고 스위칭 포인트를 맞추어 줍니다.
HAL 7xy 제품군은 자동차 및 산업 응용을 위하여 설계되었으며, −40 °C ~ 170°C의 접합 온도에서 3.8V~24V의 공급 전압을 사용하여 작동합니다. 이 센서들은 SMD 패키지 SOT 89B에서 사용할 수 있습니다.

블록 다이어그램 – 시스템 아키텍처

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/block_hal700_740.svgHAL 7xy
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_block_hal700_740.gifHAL 7xy

패밀리 내의 모든 제품

HAL 700

패키지: SOT89
주문 코드: HAL 700SF-E
인터페이스: 4-Wire
스위칭 동작:
Latching, Medium Sensitivity
온도 범위: -40°C - 100°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 14.9 - BOFF -14.9

HAL 700

패키지: SOT89
주문 코드: HAL 700SF-K
인터페이스: 4-Wire
스위칭 동작:
Latching, Medium Sensitivity
온도 범위: -40°C - 140°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 14.9 - BOFF -14.9

HAL 702

패키지: SOT89
주문 코드: HAL 702SF-E
인터페이스: 4-Wire
스위칭 동작:
Latching, High Sensitivity
온도 범위: -40°C - 100°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 1.8 - BOFF -1.8

HAL 730

패키지: SOT89
주문 코드: HAL 730SF-E
인터페이스: 4-Wire
스위칭 동작:
Latching, High Sensitivity
온도 범위: -40°C - 100°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 14.9 - BOFF -14.9

HAL 730

패키지: SOT89
주문 코드: HAL 730SF-K
인터페이스: 4-Wire
스위칭 동작:
Latching, Medium Sensitivity
온도 범위: -40°C - 140°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 14.9 - BOFF -14.9

HAL 740

패키지: SOT89
주문 코드: HAL 740SF-E
인터페이스: 4-Wire
스위칭 동작:
Unipolar, Medium Sensitivity
온도 범위: -40°C - 100°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 11.5 - BOFF 12.5

HAL 740

패키지: SOT89
주문 코드: HAL 740SF-K
인터페이스: 4-Wire
스위칭 동작:
Unipolar, Medium Sensitivity
온도 범위: -40°C - 140°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 11.5 - BOFF 12.5