제품군

HAL® 81x

프로그래밍 가능 선형 홀 효과 센서

제품 설명

HAL 810과 HAL 817은 각도와 거리를 측정하는데 사용할 수 있는 프로그래밍 가능한 선형 홀 효과 센서입니다. 주요 특성은 비 휘발성 메모리에 프로그래밍 할 수 있습니다.
HAL 817은 비율계량(ratio metric) 출력 특성을 가지고 있으며, 이 센서의 출력 전압은 자속 및 공급 전압에 비례합니다. HAL810은 펄스 폭 변조(PWM) 출력 신호를 제공합니다.
이 센서는 초퍼에 의한 오프셋 보상을 사용하는 온도-보상 홀 플레이트, A/D 컨버터, 캘리브레이션 데이터에 대한 중복(redundancy) 및 잠금(lock) 기능을 지닌 EEPROM 메모리, 및 모든 핀의 보호 장비를 특징으로 합니다. 디지털 신호 처리로 인하여, 아날로그 오프셋, 온도 변화 및 기계적 응력은 센서의 정확도를 저하시키지 않습니다.
센서, 자석, 기계적인 포지셔닝의 허용오차는 최종 조립 시에 고객/사용자에 의한 프로그래밍을 통해 보정될 수 있습니다. 이것은 머지않아 캘리브레이션을 위한 기계적 조정 또는 레이저 트리밍이 필요하게 될 모든 응용분야에 저비용 대안을 제공합니다.
HAL 810과 HAL 817은 까다로운 자동차 및 산업 분야 응용을 위해 설계되었으며, −40 °C ~ 170 °C의 접합 온도 범위에서 보통 5V의 공급 전압을 사용하여 작동됩니다.


주의: 주의사항: HAL 81x 센서 제품군은 새로운 설계에는 권장되지 않습니다. HAL 815와 HAL 817은 HAL 830 또는 HAL 835로 대체할 수 있습니다. HAL 810은 HAL 835로 대체할 수 있습니다.

블록 다이어그램 – 시스템 아키텍처

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/block_hal810.svgHAL 81x
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_block_hal810-2.gifHAL 81x