제품군

HAL® 82x

고정밀 프로그래밍 기능의 홀센서

제품 설명

HAL 824 와 HAL 825는 기존의 홀 효과 센서 제품군인 HAL 8xy를 더욱 확대시킵니다. 이 두 개의 고정밀 자기장 센서는 비율계량적인 선형 출력 신호를 공급합니다. 이 센서 제품군은 오프셋 및 감도의 낮은 온도 드리프트에 관련된 높은 요구조건을 충족시키도록 설계되었습니다.
이 센서 제품군의 매우 낮은 드리프트로 인하여, 이 제품군은 오프셋 및 감도 드리프트 안정성에 있어 매우 높은 요구조건을 지닌 응용분야에 사용할 수 있습니다. 이것은 스로틀 포지션 감지, 액셀레이터 페달 감지 또는 전류 측정과 같은 응용분야에서는 필수적입니다.
이 센서는 비율계량적 아날로그 출력 신호 또는 다중 아날로그 출력을 제공합니다. 다중 아날로그 출력(multiplex analog output) 모드에서 센서는 출력 값의 LSN과 MSN을 따로 전송합니다. 이것은 센서가 14-bit 정확도를 지닌 신호를 전송할 수 있게 해줍니다.
자기장 범위, 출력 포맷, 감도, 영자기장(zero magnetic field)에서의 출력 전압(VOQ), 온도 계수와 같은 주요 특성들은 이를 비휘발성 메모리에 프로그래밍함으로써 자기 회로(linear 또는 quadratic)에 맞추어 손쉽게 조정할 수 있습니다.
이 두 센서는 모두 매우 작은 리디드 패키지인 TO 92 UT에서 사용할 수 있습니다.

주의: HAL 824 와 HAL 825 제품은 새로운 디자인에 적용하는데 추천드리지 않으며 신제품인 HAL835를 추천 드립니다.

블록 다이어그램 – 시스템 아키텍처

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/hal82x_block.svgHAL 82x
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_hal82x_block.gifHAL 82x