다목적 강건한 성능의 선형 홀 효과 센서
제품 개요
참고: HAL830 및 HAL835는 새로운 프로젝트 및 디자인에 권장되지 않지만 현재로서는 공급을 중단할 계획은 없습니다.
TDK-Micronas는 새로운 프로젝트 및 디자인을 위하여 HAL830P (HAL830의 대안) 및 HAL835P (HAL835의 대안)를 검토하실것을 권장합니다.
HAL 83x 제품군은 선형 변위 및 90° 미만의 각도 감지를 위한 다목적 로버스트 홀 센서들로 구성됩니다. 이 센서들은 프로그래밍 가능한 저역 통과 필터(low-pass filter)를 비롯하여 아날로그 및 PWM 출력으로 인하여 상당한 유연성을 제공합니다. 이 센서들은 높은 온도 안정성으로 인해 가혹한 환경에서도 사용할 수 있으며, 센서의 저자기장 감지 능력은 시스템 비용을 감소시켜 줍니다.
이 제품군의 모든 새로운 제품들은 미크로나스의 선형 홀 효과 센서 분야에서의 오랜 성공 경험, 완전한 직접(인하우스) 제조, 자동차 분야에서 증명된 제로 ppm 실적을 활용하여 제작될 것입니다.
자기장 범위, 감도, 출력 대기 전압(output quiescent voltage) 및 출력 전압 범위와 같은 주요 특성들은 비휘발성 메모리에 프로그래밍 할 수 있습니다. 이 제품군의 특징은 초퍼에 의한 오프셋 보상을 사용하는 온도 보상 홀 플레이트, A/D 컨버터, 디지털 신호 프로세싱, 출력 드라이버를 지닌 D/A 컨버터, 캘리브레이션 데이터에 대한 중복(redundancy)과 잠금(lock) 기능을 지닌 EEPROM, EEPROM을 프로그래밍하기 위한 직렬 인터페이스, 모든 핀들의 보호 장비입니다.
이 센서는 입력 신호에 맞추어 센서 출력을 완벽하게 조정하고 센서 응용에서의 모든 변화를 보상하기 위하여 손쉽게 교정할 수 있습니다(자석 위치선정 및 온도 드리프트). 이것은 전체 온도 범위에서 높은 정확성으로 작동할 수 있게 해줍니다. 개별 센서 특성의 계산 및 EEPROM의 프로그래밍은 PC와 미크로나스 애플리케이션 키트를 사용하여 손쉽게 수행할 수 있습니다. 이 센서는 가혹한 산업 및 자동차 분야 응용을 위하여 설계되었습니다(TJ =−40 °C ~ 170 °C). HAL 83x 제품군은 초소형의 리디드 RoHs 패키지 TO92-UT에서 사용할 수 있으며, AECQ100 인증을 받았습니다.
HAL 83x 제품군 개요
HAL 830 / HAL 830P 아날로그 출력, 30 mT ~ 100 mT 범위
HAC 830 아날로그 출력, 30 mT `~ 100 mT 범위, 일체형 캡(integrated caps)
HAL 835 / HAL 835P 아날로그 및 PWM 출력, 15 mT ~ 150 mT 범위, 추가 특성
블럭 다이어그램 - 시스템 구조