임의의 출력을 갖는 프로그래밍 가능 홀 효과 센서
임의의 출력을 갖는 프로그래밍 가능 홀 효과 센서
제품 설명
HAL 85x 제품군은 기존의 홀 효과 센서 제품군인 HAL 8xx를 보완하여 줍니다. 두 개의 보편적인 자기장 센서가 임의의 출력 신호를 제공합니다. 센서는 서브미크론 CMOS 기술로 제작됩니다.
회전하거나 움직이는 자석과 조합하면, 이 센서는 각도, 거리, 레벨 측정에 사용될 수 있습니다. 이 센서는 펄스 폭 변조(PWM) 출력 신호 또는 직렬 Biphase-M 출력을 제공합니다.
자기장 범위, 출력 특성, 출력 형식, 감도, 시프트(PWM 출력 신호 또는 직렬 출력 워드(serial output word)의 듀티 사이클), PWM 주기, 저전류 및 고전류, 온도 계수와 같은 주요 특성들은 비휘발성 메모리에 프로그래밍 함으로써 자기 회로(linear 및 quadratic)에 맞게 손쉽게 조정할 수 있습니다. 출력 특성은 9비트 분해능(resolution)을 지닌 32 세트포인트(setpoint)로 설정될 수 있습니다.
이 센서는 선형 자기장을 임의 출력 신호로 전환하거나 비선형 자기장을 선형 출력 신호로 전환하도록 설계되었습니다. 이 센서는 매우 작은 리디드 패키지 TO-92UT에서 사용할 수 있습니다.
블록 다이어그램 – 시스템 아키텍처

HAL 85x 센서는 입증된 자동차 서브미크론 CMOS 기술로 생산됩니다. HAL 85x는 초퍼에 의한 오프셋 보상을 사용하는 온도-보상 홀 플레이트, A/D 컨버터, 디지털 신호 처리, 오픈-드레인 출력 또는 출력 전류원, 캘리브레이션 데이터와 출력 특성에 대한 중복(redundancy) 및 잠금(lock) 기능을 지닌 EEPROM 메모리, EEPROM을 프로그래밍하기 위한 직렬 인터페이스, 모든 핀의 보호 장치가 특징입니다. HAL 85x는 공급 전압의 변조에 의해 프로그래밍할 수 있습니다. 추가적인 프로그래밍 핀은 필요하지 않습니다. 아날로그 오프셋, 온도 변화, 기계적 응력이 센서의 정확도를 저하시키지 않기 때문에, 내부 디지털 신호 처리는 큰 도움이 됩니다.