제품군

HVC 24xyB

스마트 액추에이터를 위한 내장형 마이크로 컨트롤러

블록 다이어그램 - 시스템 구조

HVC 2480B은 2-클럭 머신 사이클을 지닌 8051 프로세서를 기반으로 하며, 24 MHz 이하의 클럭 주파수를 사용해 작동됩니다. 조정가능 시스템 클럭과 통합된 오실레이터로 인하여 외부 크리스털은 필요하지 않습니다. 내부 RC 클럭은 독립적인 윈도우 워치독(window watchdog )과 웨이크 타이머(wake timer)를 위하여 사용됩니다. 입출력(I/O) 포트는 여러 가지 기능을 가지고 있으며 배터리 전압 범위 내에서 작동되고, ISO 7637-2:2004 를 준수합니다. 빌트인 능동 EMI 억제 로직(active EMI suppression logic)은 문제가 되는 전자기 피크 값의 생성을 최소화합니다.

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/hvfb_block_web.svgHVC 24xyB
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_hvfb_block_web.gifHVC 24xyB