제품군

HVC 4x

Flex Servo-Drive for Direct Control of Electric Motors (Stepper / BLDC / BDC)

제품 개요

미크로나스의 새로운 HVC 4x 플렉스 서보-드라이브는 고성능 전기모터 제어의 비용 효율적인 구현을 가능하게 해줍니다. 32-bit CPU 코어(ARM Cortex-M3)에 의해 작동되는 HVC4xyzF는 자동차 시장과 기타 시장(산업, 소비자, 계측기기 등)에서 증대되고 있는 여러 가지 도전을 경제적으로 해결할 수 있습니다. 본 제품의 유연한 주변 장치들은 외부 드라이버를 사용할 필요 없이 제품에 통합된 고성능 하프브리지를 통하여 브러시-타입 모터, 스텝퍼 모터(양극성 또는 3상) 또는 브러시리스 (BLDC) 모터를 직접 제어하기 위한 모든 수단을 제공하여 줍니다.

타이머/카운터, 인터럽트 컨트롤러, 멀티 채널 ADC, SPI, 그리고 진단기능을 사용하는 Enhanced PWM 외에도, 본 장치는 LIN 2.1 트랜스시버(transceiver)를 사용하는 발전된 LIN UART를 비롯하여, 5.4 V…18 V의 자동차 보드넷(Automotive boardnet)에 장치를 직접 연결하기 위한 전압 조정기를 포함하고 있습니다. 본 제품은 다양한 전원 관리 모드는 전류 소비 최소화합니다. 또한 본 제품은 HVC 4223F는 32kbytes 크기의 플래시 프로그램 메모리를 특징으로 하며, 이것은 코드 개발, 생산량 증가(ramp-up), 시스템 내 펌웨어 업데이트를 제공합니다.

가상의 스타 포인트 기준(virtual star point reference)을 사용하는 비교기, 전류 스케일링, 프로그래밍 가능한 내장형 이득 증폭기(gain amplifier)와 같은 다양한 디지털 아날로그 집적회로 장치들은 사용자가 외부 부품의 개수를 최소화할 수 있도록 해줍니다. 본 제품의 계산 능력은 센서 피드백 또는 센서리스 컨트롤을 사용한 6-단계 정류(six-step commutation)을 비롯하여 영구자석 동기전동기를 위한 공간 벡터 변조(Space Vector Modulation: SVM)와 같은 복잡한 모터 제어 알고리즘 및 다양한 스텝퍼 설정을 지원합니다.

HVC 
HVC 4222F: 32k Flash, 2k RAM, TA = 150 °C
HVC 4223F: 32k Flash, 2k RAM, TA = 125 °C
HVC 4420F: 64k Flash, 4k RAM, integrated MPU, TA = 125 °C
HVC 4422F: 64k Flash, 4k RAM, integrated MPU, TA = 150 °C

블럭 다이어그램 - 시스템 구조

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/HVCF_block.png

패밀리 내의 모든 제품

HVC 4222F

패키지: QFN40
주문 코드: HVC4222F-DL
인터페이스: LIN, SPI, UART
온도 범위: -40°C - 160°C
Kern: 32-bit Arm Cortex-M3

HVC 4223F

패키지: QFN40
주문 코드: HVC4223F-DL
인터페이스: LIN, SPI, UART
온도 범위: -40°C - 150°C
Kern: 32-bit Arm Cortex-M3

HVC 4420F

패키지: QFN40
주문 코드: HVC4420F-DL
인터페이스: LIN, SPI, UART
온도 범위: -40°C - 150°C
Kern: 32-bit Arm Cortex-M3

HVC 4422F

패키지: QFN40
주문 코드: HVC4422F-DL
인터페이스: LIN, SPI, UART
온도 범위: -40°C - 160°C
Kern: 32-bit Arm Cortex-M3