산업 응용
자동차분야 외의 응용에서도 미크로나스의 센서와 내장형 컨트롤러 솔루션이 선호됩니다. 우리의 솔루션은 세탁기, 회전식 건조기, 인덕션 조리기, 냉/난방 시스템 등, 모든 종류의 백색 가전에서 널리 사용됩니다. 산업 분야에서는 로봇의 제어 또는 조립 장비의 자동화와 같은 더욱 폭넓은 응용분야를 찾아볼 수 있습니다. 홀 효과 센서는 위치, 선형 비회전성 운동, 전류 등을 측정할 필요가 있는 대부분의 기계장비에서 찾아볼 수 있습니다. 홀 효과를 사용하면 rpm, 수위, 압력, 힘, 또는 토크와 같은 그 밖의 여러 가지 파라미터들도 간접적인 방법으로 측정할 수 있습니다.
시간이 갈수록 산업 분야 및 가전 분야는 점점 더 신뢰성 높은 센서 솔루션을 요구하고 있으며, 스마트 센서조차 에너지 효율적인 솔루션에 대한 시장 수요를 반영하고 있습니다. HVC 내장 컨트롤러의 높은 집적도 통해, 시스템의 중량, 공간, 및 전체 부품 수를 감소시킴으로써, 우리는 시스템 비용의 상당한 감소를 이루어내는 것을 직접적인 목표로 삼고 있습니다. 이에 더불어 시스템의 전체적인 품질 또한 향상되고 있습니다. 홀 효과 센서와 내장형 컨트롤러라는 두 제품 라인을 통해 우리는 고객들에게 매력적인 시스템 솔루션을 제공할 수 있습니다.