파워트레인
높은 에너지 효율성과 CO2 저감에 대한 증가된 수요는 우리에게 최적화된 센서와 액추에이터 솔루션을 요구합니다. 미크로나스는 배터리 관리부터 시프트 레버 및 페달 위치 센서와 배기 밸브까지 모든 유형의 파워트레인 응용을 위한 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 미크로나스는 가혹한 엔진룸 환경을 견디도록 설계된(진동, 온도 드리프트, 먼지에 민감하지 않은) 높은 정확도의 센서를 개발합니다.
1. 능동형 페달 - 클러치
크루즈 컨트롤, 일렉트릭 파킹 브레이크, 스타트 앤 스탭 기능 또는 락을 걸거나 토크 조정이 필요한 현재적인 제어 시스템 들은 모두 마스터 실린더에 부착된 변위 센서를 필요로 한다. 그러한 변위 센서는 최대 40mm의 이동까지 감지할 수 있다. 2D 센서의 경우 이러한 솔루션에 적합하다.
센서 종류: 2D 센서
사용되는 미크로나스 제품:
2. 능동형 페달 – 가속페달
전기적 스로틀 제어 시스템은 기존의 엑셀 페달과 스로틀 밸브간의 기구적인 연결을 대체할 수 있다. 아날로그 출력의 선형변위 홀센서가 각도 <20° 미만의 움직임에 대해 감지가 가능하다. 홀센서를 사용함으로써 신뢰성과 매우 높은 정확성 특히 엑셀의 중립 포지션을 검출하는데 있어서 높은 신뢰성을 보장한다.
센서 종류: 선형
사용되는 미크로나스 제품:
4. 파워트레인 밸브 - EGR
EGR은 배기가스의 일 부분을 엔진의 실린더 룸으로 다시 리서큘레이션 시켜 연료절감과 CO2 배출을 줄이기 위해 사용된다. 3D HAL technology 기반의 Micronas 홀센서는 이러한 밸브 컨트롤에 있어서 밸브 개폐의 위치파악 및 온도변화 와 에어갭의 변화에 있어서도 강건한 성능을 보장하여 가장 최적의 솔루션을 제공한다. 요구사항에 따라 리니어 센서도 사용이 가능하며 향상된 EMC 특성을 위해 캐패시터 내장형의 홀센서 사용도 가능하다.
센서 종류: 2D
사용되는 미크로나스 제품:
9. 물 / 오일 펌프 - BLDC 모터
물이나 오일등의 펌프에 있어서 임펠러의 위치를 파악하기 위해 홀스위치 센서가 사용될 수 있다. 전체적인 전류소모를 줄이기 위해 HAL1502 의 3와이어 타입으로 1.6mA를 소모하는 센서를 사용하여 해결 가능하다. 또한 BLDC모터 구동을 위한 HVC제품을 사용하는 것도 추천한다.
센서 종류: 스위치
컨트롤러 종류: HVC
사용되는 미크로나스 제품:
11. 시프트 레버(변속레버) 위치
기어쉬프트 어플리케이션을 구현하는 방법으로서 저렴한 스위치 센서를 여러 개 사용하여 각 기어위치에 설치하는 하는 방법과 2D 센서를 한 개만 이용하여 보다 확장된 거리를 측정할 수 있게 구현하는 방법이 있다.
센서 종류: 스위치 2D
사용되는 미크로나스 제품:
높은 에너지 효율성과 CO2 저감에 대한 증가된 수요는 우리에게 최적화된 센서와 액추에이터 솔루션을 요구합니다. 미크로나스는 배터리 관리부터 시프트 레버 및 페달 위치 센서와 배기 밸브까지 모든 유형의 파워트레인 응용을 위한 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 미크로나스는 가혹한 엔진룸 환경을 견디도록 설계된(진동, 온도 드리프트, 먼지에 민감하지 않은) 높은 정확도의 센서를 개발합니다.
전기 모터의 직접 제어를 위한 플렉스 서보-드라이브
3D HAL® 기술을 기반으로 하는 회전 또는 직선 위치 감지를 위한 프로그래밍 가능 홀 효과 센서 제품군
최초의 ISO 26262 준수, SOT23 패키지 내 저전력 홀 스위치
Robust multi-purpose linear Hall sensors for linear displacement and angle detection
정밀하고 튼튼한 프로그래밍 가능 선형 홀 효과 센서 제품군
임의의 출력을 갖는 프로그래밍 가능 홀 효과 센서