가전 제품 및 백색 가전
미크로나스는 세탁기로부터 식기세척기, 쿡 탑, 그리고 커피 머신까지 가전 제품 및 백색 가전을 위한 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
응용분야 | 센서 종류 | 설명 | 관련제품 링크 |
---|---|---|---|
BLDC 모터 | 스위치 | BLDC 모터는 세탁기와 식기세척기에 폭넓게 적용됩니다. 저전력 고성능 미크로나스 홀 스위치는 이러한 응용분야에 적합합니다. | HAL 1xy HAL 15xy |
도어 잠금 장치 | 2/3-wire 스위치 | 신뢰성과 품질을 확보하면서 마이크로 스위치 모듈을 대체하기 위하여, 가전 제품에는 비접촉 도어 락커 모듈이 필요합니다. 미크로나스 3 와이어 홀 스위치는 이러한 조건을 만족시킬 수 있습니다. 2 와이어 홀 스위치는 1개의 와이어가 감소됨으로써 시스템 비용을 절약할 수 있습니다. | HAL 15xy HAL 56x |
수위 센서 | 선형 | 세탁기에는 신뢰할만한 수위 센서가 필요합니다. 미크로나스 선형 홀 센서를 사용하는 홀 기반 압력 센서는 코일 기반 수위 센서를 대체하여 전체 온도 범위에 걸쳐 높은 정확도를 달성할 수 있습니다. | HAL 1820 HAL 2425 |
노브 | 2D/선형 | 세탁기와 쿡탑은 기능을 선택하고 제품을 제어하기 위하여 신뢰할 수 있는 노브(knob)가 필요합니다. 미크로나스 2D 홀 센서는 높은 감도, 낮은 전압 드리프트, 전체 각도 범위의 측정을 특징으로 합니다. | HAL 3725 HAL 2425 |
플로우 센서 | 스위치 | 가전제품은 유체의 이동을 측정하기 위하여 높은 정확도와 신뢰할 수 있는 플로우 센서가 필요합니다. 미크로나스 홀 스위치는 정확한 스위치 포인트와 높은 ESD 레벨로 때문에 이러한 응용에 완벽하게 적합한 제품입니다. | HAL 15xy HAL 1xy |
팬 속도 센서 | 스위치 | 흄 후드(Fume hood)는 부엌 내 배기 가스와 증기를 배출하기 위한 팬이 필요합니다. 높은 ESD와 과전압/부족전압 보호 기능을 지닌 미크로나스 홀 스위치는 흄 후드 내 팬 속도 센서의 신뢰성을 향상시킵니다. | HAL 15xy HAL 1xy |