빌딩, 홈, 오피스 자동화
미크로나스는 태양열부터 인간-장치간 인터페이스, 그리고 공정 제어까지 공장/공정 자동화 응용을 위한 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
응용 분야 | 센서 종류 | 설명 | 관련제품 링크 |
---|---|---|---|
전류 센서 | 선형 / TMR | 전류 센서는 태양 전지판(solar panel)의 상태를 모니터링 하기 위하여 태양열 시스템에 사용되는 전류 센서입니다. 미크로나스 선형 센서는 전체 시스템 비용을 감소시키고 성능을 향상시키기 위하여 개별 홀 센서를 대체하기 위한 고도로 집적된 솔루션입니다. | HAL 2425 CUR 423x |
압력 센서 | 선형 | 공정 제어는 공급되는 유체와 가스의 압력을 모니터링 하기 위해 압력 센서가 필요합니다. 미크로나스 선형 홀 센서는 다이아프램(diaphragm)에 부착된 자석의 움직임을 측정할 수 있으며, 이 움직임은 측정된 압력에 비례합니다. | HAL 835 HAL 2425 |
마그네틱 인코더 | 스위치 | 선형 인코더는 공장용 로봇과 CNC 머신에서 널리 사용됩니다. 광학 인코더가 진동과 오염 때문에 제약을 받는 경우, 미크로나스 속도 및 방향 홀 센서를 사용하는 마그네틱 인코더가 이러한 문제를 해결해 줄 것입니다. | HAL 700 HAL 702 HAL 730 |
각 위치 센서 | 선형/ 2D | 선형 위치의 측정값을 각도 위치의 측정값으로 전환하는 것은 공장 자동화의 보편적인 사례입니다. 미크로나스의 폭넓은 포트폴리오를 사용하여, 미크로나스 2D 센서 및 선형 센서를 사용하면 다양한 각도 범위를 측정할 수 있습니다. | HAL 2425 HAL 3725 |
근접 센서 | 스위치 | 타깃의 존재/부재 여부를 감지하기 위한 기계적인 스위치를 대체하기 위하여 근접 센서가 공정 자동화에 사용됩니다. 뛰어난 ESD 성능, 정확한 스위치 포인트, 과전압/부족전압 보호기능이 포함된 미크로나스 홀 스위치는 신뢰할 수 있는 근접 센서로서 사용하기에 적합합니다. | HAL 15xy HAL 2xy |
기어투스 센서 | 스위치 | 기어투스 센서는 강자성 또는 자성 타깃을 감지하여 자동화 제어에서 그것의 속도를 감지하는데 사용됩니다. 뛰어난 ESD 레벨과 높은 감도를 지닌 미크로나스 HAL 3xy 시리즈 센서는 속도를 정확하게 감지할 수 있습니다. | HAL 300 HAL 320 |