빌딩, 홈, 오피스 자동화
미크로나스는 HVAC(난방, 환기, 공조), 롤링 셔터, 자판기부터 프린터와 측정 장비까지 빌딩, 홈, 오피스 자동화를 위한 솔루션을 제공합니다.
응용 분야 | 센서 타입 | 설명 | 관련제품 링크 |
---|---|---|---|
BLDC 정류 | 스위치 | BLDC 모터를 사용하는 환기 팬은 HVAC 분야에 사용됩니다. 이것의 정확한 스위치 포인트, 높은 ESD, 단락 보호 기능 덕분에, 미크로나스 홀 스위치는 고품질 팬에서의 모터 정류(commutation)에 적합합니다. | HAL 15xy HAL 2xy |
댐퍼 포지션센서 | 선형 | 댐퍼는 HVAC에서 덕트 또는 굴뚝 내의 공기 흐름을 멈추거나 조절하는 밸브입니다. 댐퍼 포지션 센서는 밸브의 포지선을 감지하기 위해 필요합니다. 미크로나스 선형 센서의 폭넓은 포트폴리오는 이러한 유형의 센서를 구축하기 위한 비용 효율적 솔루션을 제공합니다. | HAL 1820 HAL 835 |
공기압 센서 | 선형 | 공차압 센서(Differential air pressure sensor)는 유수(water flow)의 상태를 모니터링 하기 위하여 중앙 난방 시스템에 사용됩니다. 미크로나스 선형 홀 센서를 사용하는 홀 기반 압력 센서는 저비용, 높은 신뢰성과 폭넓은 온도 범위에 걸친 안전성이 특징입니다. | HAL 1820 HAL 2425 |
플로우(유량) 센서 | 스위치 | 가정용 보일러는 유량을 감시하기 위한 유량센서가 필요합니다. 이 센서의 정보는 물의 온도를 유지하기 위해 적절한 에너지를 공급하기 위하여 중앙 제어 시스템에 피드백 됩니다. 이와 같은 응용분야에는 낮은 전력소비량의 미크로나스 홀 스위치가 적합합니다. | HAL 15xy |
팬 속도 센서 | 스위치 | 팬 속도 센서는 보일러의 챔버 내로 주입된 공기량을 감지하기 위하여 보일러의 송풍기(air blower)에서 사용됩니다. 이와 같은 응용분야에는 비용 효율적이며 높은 정확도의 미크로나스 홀 스위치가 널리 사용됩니다. | HAL 15xy |
근접 센서 | 스위치 | 근접 센서는 모터를 중지시켜야 하는 도어/셔터의 종료 위치를 검출하기 위하여 롤링 셔터/도어에 사용됩니다. 홀 기반 근접 센서는 광학 근접 센서에 비교할 때 폭넓은 온도 범위, 오염 방지, 신뢰성의 측면에서 장점을 가지고 있습니다. | HAL 15xy HAL 2xy |