원예 & 전동공구
미크로나스는 제초기부터 체인톱, 무선 드릴까지 원예용구 및 전동공구를 위한 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
응용분야 | 센서 종류 | 설명 | 관련제품 링크 |
---|---|---|---|
전류 센서 | 선형 / TMR | 배터리의 상태를 모니터링하기 위해 배터리 관리 시스템에는 비용 효율적인 전류센서가 필요합니다. 미크로나스 부품을 장착한 전류센서는 온도에 대한 낮은 전압 드리프트 및 여러 번 프로그래밍 가능한 자기장 범위가 특징입니다. | HAL 2425 CUR 423x |
BLDC 모터 | 스위치 | 전동공구 내 모터 정류를 위하여 브러시리스 DC모터에 홀 스위치가 사용됩니다. 미크로나스 스위치는 높은 ESD, 정확한 스위칭 포인트, 낮은 전력 소비가 특징입니다. | HAL 2xy HAL 15xy |
스로틀 포지션 센서 | 선형/2D | 제초기에는 배출량을 저감시키기 위하여 비접촉 스로틀 포지션 센서가 필요합니다. 미크로나스 선형 및 2D 센서는 높은 정확성과 비용 효율적인 특성을 가지고 있습니다. | HAL 2425 HAL 3725 |
회전 속도센서 | 스위치 | 전동공구는 공구의 속도를 감지하고 제어하기 위한 속도 센서가 필요합니다. 저전력 고성능의 미크로나스 홀 스위치가 이를 위한 솔루션을 제공합니다. | HAL 2xy HAL 15xy |
BLDC 드라이버 | HVC | 스텝 모터와 BLDC 모터는 전동 공구에서 널리 사용됩니다. 미크로나스 HVC 제품군은 통합 H 브리지 또는 외부 브리지를 사용하는 전기 모터를 구동하기 위한 고도로 통합된 솔루션을 제공합니다. | HVC 2480B |