이동수단 & 로보틱스
미크로나스는 전동자전거(E-bike), 휠체어, 제초기에서 로봇에 이르기까지 다양한 이동수단 및 로보틱스를 위한 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
응용분야 | 센서 종류 | 설명 | 관련 제품 링크 |
---|---|---|---|
BLDC 정류 | 스위치 | BLDC 모터는 전동자전거 전동스쿠터에서 널리 사용됩니다. 홀 스위치는 전동 공구 내 모터 정류를 위하여 브러시리스 DC 모터에서 사용됩니다. 미크로나스 스위치는 높은 ESD, 정확한 스위칭 포인트, 낮은 전력소비가 특징입니다. | HAL 15xy HAL 2xy |
스로틀 센서 | 선형 | 그립 트위스트 스로틀 센서(Grip twist throttle sensor)는 전동차량(E-vehicle)의 스로틀을 위하여 전동자전거와 전동스쿠터에서 널리 사용됩니다. 미크로나스 센서의 감도와 오프셋 프로그램 능력은 시스템 비용을 감소시키고 센서 모듈의 성능을 끌어올립니다. | HAL 1820 HAL 830 |
전류 센서 | 선형 / TMR | 충전 및 작동 시의 배터리 상태를 감시하기 위하여 전류 센서가 전동 차량에 적용됩니다. 미크로나스 선형 센서의 특징은 감도 및 온도에 대한 오프셋의 프로그램 능력으로서, 이것은 홀 소자를 사용하는 개별 솔루션과 비교할 때 매우 비용 효율적입니다. | HAL 1820 HAL 830 CUR 423x |
각도 센서 | 2D/선형 | 산업용 로봇에는 팁과 암 위치를 감지하기 위하여 각도 센서가 필요합니다. 높은 감도, 높은 ESD, 그리고 여러 가지 각도 범위의 폭넓은 선택을 특징으로 하는 미크로나스 2D 및 선형 홀 센서는 이러한 응용에 적합합니다. | HAL 3725 HAL 2425 |
속도 센서 | 스위치 | 전동 차량에는 스포크와 포크에 각각 설치된 홀 센서와 자석을 사용하는 속도 센서가 필요합니다. 미크로나스 홀 스위치는 과전압/부족전압 보호, 정확한 스위치 포인트가 특징으로서, 이는 속도 센서에 적합합니다. | HAL 15xy HAL 1xy |
토크 센서 | 선형 | 토크 센서는 라이더가 얼마나 세게 페달링을 하는지를 기준으로 하여 모터에 얼마의 전력을 공급할 것인지를 결정하는 일종의 스로틀입니다. 미크로나스 선형 센서는 높은 신호 잡음, 폭넓은 온도 범위에 대한 안정성으로 인하여 이러한 응용에 가장 적합한 센서입니다. | HAL 1820 HAL 830 |