자기 센서

TDK는 일전에3D HAL® HAL 37xy직각 센서 제품군에 대한 
ASIL-B레벨 전면 업그레이드를 진행했다고 발표했습니다

May 20, 2021 - Trade News - PR2103

  • 자기 센서 시리즈는 3D HAL® 기술을 기반으로 아날로그 및 디지털 출력 포맷을 갖추고 있으며 기능성 보안 어플리케이션에 주로 응용됩니다.
  • HAL 37xy(원칩)와 HAR 37xy(듀얼칩)는 SOIC-8 SMD로 패키지를 완성했고
  • HAC 37xy는 집적 커패시터가 달린 TO92UF 리드 패키지로 완성되었습니다.

2021 년 5 월 20 일

TDK사 는 자동차와 산업분야에 적용되는 Micronas 3D HAL®  직각 홀 효과 센서 시리즈 제품군 HAL 37xy(HAL 37xy、HAR 37xy和HAC 37xy)*에 대한 기능적 안전성에 대한 전면 업그레이드를 완료하였습니다. ISO 26262기준에 따라 HAL 37xy시리즈의 모든 제품들은 ASIL B-ready의 인증을 받은  SEooC(Safety Element out of Context,독립적인 안전 유닛)로 정의할 수 있습니다. HAL 37xy 회전 위치 측정 기능은 가속페달, 전자 스로틀 제어부, 회전식 기어 선택기(프로펠 기능 있음)와 리어 액슬 스티어링 시스템 등에 적용될  뿐만 아니라 이 시리즈의 센서는 클러치나 브레이크 페달, 변속기 시스템, 에어실린더 및 밸브 위치 감지 등의 응용에서 선형 위치 검사를 할 수 있습니다.  ** 요청에 따라 안전 매뉴얼과 FMEDA 요약 보고서 등 관련 문서를 제공할 수 있습니다.

본 라인 센서 제품군은 이미 생산에 들어갔으며 수시로 샘플을 공급할 수 있습니다.

TDK는 자체 3D HAL 기술을 적용해 직각 홀보드를 표준 CMOS 공정에 집적시켰습니다. 본 기술은 자기장의 수평과 수직 분량의 상대 강도를 측정하는데 유리해 각도측정에 매우 중요합니다. 반면 일반적인 평면 홀 기술은 칩 표면의 자기장만 감측할 수 있습니다. TDK의 HAL 37xy 직각 센서는 안정된 기술의 HAL 37xy 센서 시리즈, 두 개의 집적 홀 센서 칩을 장착한 리던던트 비트 시리즈(HAR 37xy),  그리고 집적 커패시터를 장착한 시리즈(HAC 37xy) 등 총 3개의  제품라인을 갖고 있습니다. 

성숙된 기술을 발판으로 하는  HAL 37xy 계열의 직각 센서는 온도 안정성이 뛰어나며,  에어 갭 변화와 자성체 노화에 높은 내구력을 가지고 있으며, 일련의 진단 기능과 효율적인 회로 보호가 가능합니다. HAL 37xy 시리즈의 듀얼 칩 버전인 HAR 37xy는 2개의 독립적인 칩을 가지고 있어 완전 리던던트를 구현할 수 있습니다. 두 칩은 단일 패키지에 적층 배열로 양쪽에 각각 붙어 있으며, 이러한 스택 아키텍처는 두 칩이 동일한 자기장의 위치를 차지해 동시 측정 출력을 만들어 냅니다. 단일 패키지로 된 리던던트 센서 솔루션은 PCB 사이즈와 용접점을 줄여 시스템 원가를 낮추고 시스템의 안정성을 높여 주는 것이 그 장점입니다. HAC 37xy 시리즈는 트라이앵글 리드TO 패키지에 HAL 37xy 시리즈 센서 칩과 330nF에 달하는 컨덴서 2개를 집적해 8kV에 이르는 ESD 간섭에 대한 강한 내성을 제공합니다. 이 패키지는 리드 프레임에 직접 틴 솔더링을 할 수 있어 PCB 보드가 필요 없으며 시스템 전체의 사이즈와 원가를 대폭 절감해 줍니다.

ASIL-B 업그레이드는  TDK 본 시리즈 제품군 센서 고객들의 기능성 보안에 대한 수요를 충족시켜 주었으며 안정된 기술과 품질의 HAL 37xy 시리즈는 고객들의 미래지향적인 요구를 더욱 잘 만족시켜 줍니다.

전문용어 (술어)

  • 3D HAL픽셀 유닛: X, Y, Z의 세 방향에 있는 자기장을 직접 측정할 수 있습니다.
  • 안전 매뉴얼 : 기능적인 보안 적용에서 소자를 올바르게 사용하는 방법에 대해 설명
  • FMEDA : 무력화 모드, 영향 및 진단 분석

주요 어플리케이션*

  • 자동차 회전 적용 각도 측정.  예를들면 가속페달, 전자 스로틀 제어부, 회전식 기어 선택기(프로펠 기능 있음)와 리어 액슬 스티어링 시스템 등에 적용
  • 뿐만 아니라 본 시리즈의 센서는 클러치나 브레이크 페달, 변속기 시스템, 에어실린더 및 밸브 위치 감지 등의 응용에서 선형 위치 검측 기능을  수행

주요 기능 및 특징**

  • 30mT 자기장 진폭 시 ±1.5° 작동, 오차 범위가 극히 낮음
  • 축 말단으로부터 축까지 360° 각도 측량 가능
  • 자기장 진폭 직접 측정 (BX, BY, BZ)
  • 시뮬레이션, PWM 또는 SENT 출력 가능
  • ISO 26262 ASIL-Bready의 표준 규격에 부합되는 SEooc 제품으로 기능 보안 애플리케이션 지원
  • -40°C 에서160°C의 넓은 온도 범위는 자동차산업에서의 광범위적인 적용 지원

주요 데이터

 
유형HAL 37xy, HAR 37xy, HAC 37xy
패키지SOIC-8와TO-92UF
인터페이스(출력 폼)아날로그,PWM,SENT SAE J 2716
정확도 30 mT 일 때 ±1.5°
자기장 통과 밀도폭 범위20 mT… 100 mT ; 10mT 이하 일 때 정확도 감소
기능적 안정성 ISO 26262 ASIL-B ready

* 당사 제품의 타겟 애플리케이션에 대한 사항이나 목적에 적합한지의 여부는 시스템 레벨에서 확인이 되어야 합니다.
** 모든 동작 파라미터는 고객 기술 전문가가 각 고객 애플리케이션에 대해 검증해야 합니다.

TDK Corporation
TDK Corporation은 일본 도쿄에 기반을 둔 스마트 사회를 위한 전자 솔루션 분야의 세계적인 리더입니다. 재료 과학 숙달을 기반으로 구축된 TDK는 기술 진화의 최전선을 이끌고 있으며 " Attracting Tomorrow " 를 모토로 사회 변화를 환영합니다. 전자 및 자성 제품의 핵심 소재 인 페라이트를 상용화하기 위해 1935 년에 설립되었으며 TDK의 포괄적이고 혁신 주도적 인 포트폴리오는 세라믹, 알루미늄 전해 및 필름 커패시터와 같은 수동 부품은 물론 자기, 고주파, 피에조 및 보호 장치를 특징으로 합니다. 제품 스펙트럼에는 온도 및 압력, 자기 및 MEMS 센서와 같은 센서 및 센서 시스템도 포함됩니다. 또한 TDK는 전원 공급 장치 및 에너지 장치, 자기 헤드 등을 제공합니다. 이러한 제품은 TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics 및 TDK-Lambda 제품 브랜드로 판매되고 있으며. TDK 는 자동차, 산업 및 소비자가전, 정보통신 기술의 시장에 중점을 두고 있으며 회사는 아시아, 유럽 및 북미, 남미지역에 설계 및 제조시설과 영업사무소 네트워크를 갖추고 있습니다. 2021년도 회계연도에 TDK 는 총 133억달러의 매출을 기록하였으며 전 세계적으로 약 129,000명의 직원을 고용하고 있습니다.

TDK-Micronas
TDK-Micronas는 TDK 그룹 내 자기장 센서 및 CMOS 통합 제품의 중심입니다. TDK-Micronas는 25 년 이상의 자체 제조를 통해 센서 및 액추에이터 생산을 위한 운영 우수성을 확보하였으며 1993 년에 홀 효과 기반 센서를 CMOS 기술에 통합한 최초의 회사입니다. 그 이후 TDK-Micronas는 50 억 개 이상의 홀 센서를 자동차 및 산업 시장에 출하했습니다. 운영 본부는 Freiburg im Breisgau (독일)에 있으며 현재 TDK-Micronas는 약 1,000 명의 직원을 고용하고 있습니다.

연락처 및 지역 미디어
지역 연락처 전화 메일
Global Mrs. Julia ANDRIS TDK-Micronas GmbH
Freiburg, Germany
+49 761 517 2531 media@micronas.com

다운로드