자기 센서

TDK, 리던던시 기능 및 디지털 출력 인터페이스를 갖춘 새로운 표유장 보상 3D HAL® 센서 제공

Sep 09, 2021 - Trade News - PR2105

  • 홀 효과를 기반으로 하는 새로운 듀얼 다이 3D 위치 센서 제품군 HAR® 39xy (HAR 3900 및HAR 3930) 로 활성 표유장 보상 가능
  • SSOP-16 패키지의 완전한 리던던트 제품
  • 플렉시블한 제품 아키텍처는 다양한 디지털 인터페이스 (SAE J2716에 따른 SPI, PWM출력 및 SENT) 를 지원합니다.

2021 년 9 월 9 일 

TDK Corporation은 홀 센서 HAR 3900 및 HAR 3930*으로 Micronas 3D HAL® 센서 포트폴리오를 확장합니다. 이 제품은 ISO 26262 준수 개발에 대한 요구를 해결하면서 자동차 및 산업 애플리케이션에서의 표유장 보상 위치 감지를 가능하게 합니다. 샘플 요청 현재 가능하며 생산 시작은 2022년 2분기에 시작됩니다.

ISO 26262에 따르면 센서는 SEooC 및 ASIL B를 지원하므로 시스템 수준에서 ASIL D 개발이 가능합니다. 3D 자기장 측정 기능, 2D 표유 자기장의 강력한 위치 감지 기능이 있으며 HAR 3930에는 PWM 및 SENT (SAE J2716 rev. 4) 출력, 추가 스위치 출력이 있고 HAR 3900은 고속 SPI 인터페이스를 통해 사용할 수 있는 측정 데이터를 제공합니다. 두 센서 모두 HAL 3900 및 HAL 3930의 듀얼 다이 SMD 패키지 버전이며 조향 각도 위치 감지, 변속기 위치 감지, 변속 장치 위치 감지, 가속기 및 브레이크 페달 위치 감지를 비롯한 광범위한 애플리케이션에 적합합니다.** 

HAR 39xy 센서를 사용하면 페라이트 2극 자석으로 최대 360° 각도 측정이 가능하고 2극 막대 자석을 사용하여 최대 35 mm의 선형 측정이 가능합니다. 표유 필드의 강력한 위치 감지는 두 가지 측정 유형을 모두 취할 수 있으며 추가 3D 측정은 각 센서다이에 대해 두 개의 독립적인 각도를 생성합니다. HAR 3900은 다양한 저전력 모드를 제공하면서 SPI 인터페이스를 통해 X, Y, Z 방향의 자기장의 온도 보상 원시 값을 제공합니다. 자기장을 정확하게 측정하는 특허 받은 3D HAL 픽셀 셀 기술은 HAR 39xy 센서의 핵심입니다.

플렉시블한 아키텍처를 통해 HAR 39xy는 광범위한 디자인 구성 가능성을 제공하고 설계 엔지니어가 주어진 작업에 가장 적합한 작동 모드를 선택할 수 있도록 도와줍니다. 빠른 신호 처리를 담당하는 강력한 DSP와 기능 안전 관련 작업의 인터페이스 구성 및 감독을 수행하는 내장형 마이크로 컨트롤러가 특징입니다. 

각 HAR 39xy 센서에는 기계적으로 분리되고 전기적으로 절연된 두 개의 독립적인 다이가 서로 배치되어 있습니다. 두 다이는 거의 동일한 자기장을 측정하므로 동기 출력 신호를 보장합니다. 단일 패키지의 이중화 센서 솔루션은 시스템 비용을 줄이는 동시에 더 작은 솔더 트로 인해 시스템의 신뢰성을 높입니다. HAR 3900 및 HAR 3930은 소형 SSOP-16 패키지로 공됩니다.

용어 사전 

  • 3D HAL® 픽셀 셀: X, Y, Z 세 방향의 자기장을 직접 측정할 수 있습니다. 
  • 표유장 보상: 최신 홀 효과 센서는 하이브리드 또는 전기 자동차(xHEV)의 력선이나 전자 모터에서 생성되는 방해 자기장에 대해 둔감해야 합니다. 
  • masterHAL®: 다차원 자기장 측정을 위한 매우 유연한 아키텍처에 구축된 표유장 보상 기능을 포함하여 고유한 기능 세트를 나타내는 등록 상표

주요 애플리케이션**

  • 조향각 위치 감지 
  • 기어 시프터 
  • 브레이크 스트로크 위치 센서 
  • 트랜스미션 시스템의 위치 감지 
  • 액셀러레이터 페달 위치 감지

주요 기능 및 특징 ***

  • ISO 11452-8 요구사항을 충족하는 강력한 표유장 위치 감지(최대 360° 선형 및 회전) 
  • 180° 회전 애플리케이션을 위한 기울기로 표유 필드 보상 
  • BX, BY 및 BZ의 실제 3D 자기장 측정
  • 위치 정보 전송, 최대 2개의 계산된 각도, 자기장 진폭 및/또는 칩 온도 
  • HAR 3900의 경우 온도 보상 원시 자기장 값(BX, BY 및 BZ) 및 저전력 모드 전송.
  • 기능 안전 애플리케이션을 지원하는 ISO 26262에 따른 SEOoC 
  • 넓은 공급 전압 범위: 3.0V ~ 5.5V (HAR 3900), 3.0V ~ 18V (HAR 3930) 
  • 넓은 주변 온도 범위로 인해 자동차 애플리케이션에 적합 -40 °C ~ 160 °C 
  • 듀얼 다이 SSOP16 SMD 패키지

주요 데이터

 
타입HAR 3900, HAR 3930
패키지SSOP-16
디지털 출력 포맷HAR 3900: SPI, HAR 3930: PWM, SENT and Switch Output
정밀도±0.5° @ 10 mT for rotary setups
자속밀도 진폭범위10 mT… 130 mT. Down to 5 mT with reduced accuracy
기능안전ASIL B ready development according to ISO 26262

* HAR 39xy 제품은 Fraunhofer 공과대학의 직접회로 라이센스(IIS)를 사용하고 있음
** 제품사용과 관련된 타켓 어플리케이션에 대한 모든 언급은 실제로 시스템 레벨에서 체크되어야 함.
*** 제품사용시 모든 파라메터 값에 대한 설정은 고객사측에서 테스트를 통해 검증되어야 함.

TDK Corporation
TDK Corporation은 일본 도쿄에 기반을 둔 스마트 사회를 위한 전자 솔루션 분야의 세계적인 리더입니다. 재료 과학 숙달을 기반으로 구축된 TDK는  기술 진화의 최전선을 이끌고 있으며 " Attracting Tomorrow " 를 모토로  사회 변화를 환영합니다. 전자 및 자성 제품의 핵심 소재 인 페라이트를 상용화하기 위해 1935 년에 설립되었으며 TDK의 포괄적이고 혁신 주도적 인 포트폴리오는 세라믹, 알루미늄 전해 및 필름 커패시터와 같은 수동 부품은 물론 자기, 고주파, 피에조 및 보호 장치를 특징으로 합니다. 제품 스펙트럼에는 온도 및 압력, 자기 및 MEMS 센서와 같은 센서 및 센서 시스템도 포함됩니다. 또한 TDK는 전원 공급 장치 및 에너지 장치, 자기 헤드 등을 제공합니다. 이러한 제품은 TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics 및 TDK-Lambda 제품 브랜드로 판매되고 있으며. TDK 는 자동차, 산업 및 소비자가전, 정보통신 기술의 시장에 중점을 두고 있으며 회사는 아시아, 유럽 및 북미, 남미지역에 설계 및 제조시설과 영업사무소 네트워크를 갖추고 있습니다. 2021년도 회계연도에 TDK 는 총 133억달러의 매출을 기록하였으며 전 세계적으로 약 129,000명의 직원을 고용하고 있습니다.

TDK-Micronas
TDK-Micronas는 TDK 그룹 내 자기장 센서 및 CMOS 통합 제품의  중심입니다. TDK-Micronas는 25 년 이상의 자체 제조를 통해 센서 및 액추에이터 생산을 위한 운영 우수성을 확보하였으며 1993 년에 홀 효과 기반 센서를 CMOS 기술에 통합한 최초의 회사입니다. 그 이후 TDK-Micronas는 50 억 개 이상의 홀 센서를 자동차 및 산업 시장에 출하했습니다. 운영 본부는 Freiburg im Breisgau (독일)에 있으며 현재 TDK-Micronas는 약 1,000 명의 직원을 고용하고 있습니다.

연락처 및 지역 미디어
지역 연락처 전화 메일
Global Mrs. Julia ANDRIS TDK-Micronas
Freiburg, Germany
+49 761 517 2531 media@micronas.com

다운로드