公司概况
TDK-Micronas GmbH
磁场传感器产品线
TDK Micronas提供一系列基于霍尔效应或TMR技术的磁场传感器,包括开关、线性、直接角度和电流传感器,适用于多种不同类型的汽车或工业应用。
减少二氧化碳排放和汽车电气化的主流汽车趋势要求更严格的控制,从而增加了对磁场传感器的需求。TDK Micronas开发了高精度传感器,可承受恶劣的发动机罩下环境:对振动、温度漂移和灰尘不敏感。在自动驾驶系统中,电子系统正从故障安全型发展到故障操作型。TDK Micronas提供所需的传感器解决方案和功能安全专业知识,并提供多种开关、线性和直接角度传感器,具有多样化的通信信道和冗余水平。
霍尔开关组合包括符合ISO 26262的多用途开关(HAL 15xy)、商用产品(HAL 14xy)以及高精度客户可编程器件(HAL 1002)。线性霍尔传感器产品组合从简单的入门级产品(HAL 18xy)到更精细的集成电容器(HAL/HAC 83x)和具有各种输出格式和封装的多功能传感器系列(HAL/HAR 24xy)。最新的基于霍尔效应的产品系列是3D位置传感器系列,进行上至360°的角度测量或上至40 mm线性位置测量(HAL 37xy)。新的masterHAL®传感器系列(HAL 39xy)提供了独特的杂散场补偿概念以及真三维位置测量。基于霍尔效应和TMR技术的电流传感器(HAL 24xy/HAL 39xy)可用于基于芯或无芯的电流传感,例如用于监测高功率电动汽车电池。
我们在霍尔传感器方面的专业知识也有利于工业应用。在工厂自动化领域,工业4.0和中国制造2025等倡议以及5G通信的出现加速了协作机械臂与相关传感器和执行器的采用。全球机器人将成为电子工业的下一波增长浪潮。 从商业家庭护理到类人社交机器人,TDK-Micronas的传感器和嵌入式电机控制器有很多机会。
嵌入式电机控制器产品线
网络和通讯决定了我们今天的世界,使之充满了电子和数字化。在汽车环境中,随着需要控制的小型无刷直流电机和步进电机的数量增加,微控制器的数量也在增加。 TDK-Micronas可以凭借15年以上控制此类电机的经验,支持客户实现智能化应用。
第二代嵌入式电机控制器系列(hvc4223f/hvc4420f)的整体性能无可比拟。在最先进的ARM-Cortex-M3驱动下,所有与电机应用相关的功能(汽车级电源、µC相关IPs、LIN-2.1/2.2接口、内置H桥)都已集成在一个设备中。 将外部元件的数量减少到最小,并且产品外围灵活,可以直接控制BDC、BLDC和步进电机。 由于这种灵活性,嵌入式电机控制器为中小型电机提供了一个有效的系统解决方案,从而可以使用一个通用的产品平台。 这使我们的客户通过极为缩短的实施阶段和减少其各种应用程序开发过程所需的资源而获得决定性的竞争优势。
使用寿命期间的高可靠性、重量和外形尺寸的降低是工业和消费类应用或机器人技术所需的进一步关键性能。