基于TMR的闭环传感器,用于大电流的无聚磁芯应用
Jun 18, 2019 - Trade News - PR1906
- Micronas品牌下第一款第一款基于TMR的电流传感器
- 基于闭环TMR技术,实现非侵入式、隔绝电流的非接触式电流测量
- 无需聚磁芯,实现最小的模块集成
- ISO26262 ASIL-B级,AEC-Q100合规
2019年6月18日
TDK集团 成员公司Micronas面向汽车和工业应用中的电流测量推出CUR423X传感器,丰富了其磁传感器产品组合。这一以curSENS 商标行销的新传感器是Micronas品牌下第一款基于TDK TMR技术的传感器。该技术已经在TDK现有的汽车传感器产品上成功应用,现在推展至无聚磁芯电流传感创新应用。这一新产品凸显了2016年TDK收购Micronas后在磁传感器业务上的协同效应。
CUR 423x是该系列中第一款支持大电流直流和交流测量的产品,能测量1200A以上的电流。供电电流和感应电流的隔绝对电网和电动汽车的高压电池管理系统尤为有益。极佳的信噪比和全温度范围下全量程小于1%的总误差,使得产品能在上至5 kHz带宽的应用中进行精确电流测量。样品将在2019年第四季度开始提供。
所有闭环电路必须的元件,比如补偿线圈、分流电阻和TMR传感电桥都集成在一个1毫米的工业标准TSSOP16 SMD 封装里。因为无需使用聚磁芯,可以节省空间和成本。数字补偿、温度补偿、低通滤波以及钳位可以通过TDK-Micronas的编程工具轻易实现编程。
磁通量密度范围可以是±7 mT 或者±40 mT 。磁场范围可精调,支持不同应用的电流范围。装有CUR 423x的电流传感模块可以在生产过程中通过输出管脚进行编程。用户可以自行选择输出界面,比如符合SAEJ2716 Rev.4的SENT、SPI或者全比率测量模拟,以灵活适应各种应用的要求。
CUR 423x是依照ISO26262标准开发的。产品提供了多种集成诊断功能,符合ASIL-B功能安全等级。CUR 423x也是AEC-Q100合规的汽车级应用产品,温度范围是–40 °C to +170 °C (TJ)。
TDK将于2019年6月25日至27日同时在德国纽伦堡传感与测试展1号展厅204展台以及加利福尼亚圣何塞传感博览会416展位展示Micronas CUR 423x。
用语
- TMR = 隧道磁阻
- SENT = 单边缘渐进传输
- xEV = 电动发动机汽车
- SPI = 串行外设接口
- TSSOP = 薄缩小型外封
主要应用
- 电动车电池监测
- 固定电池管理
主要的特性及优点
- 高精度闭环和无聚磁芯TMR传感器技术(减少的系统尺寸和重量)
- 非接触式电流传感(非侵入式)
- 功能安全诊断(ISO26262 ASIL-B级)
- 多种可编程磁场范围
- 供电电压保护上至18V
- 汽车温度等级 (TJmax = 170 °C)
- 多种输出界面 (符合SAEJ2716 Rev.4的SENT、SPI或者全比率测量模拟)
关键数据
型号 | CUR 423x |
封装 | TSSOP16 |
输出格式 | 符合SAEJ2716 Rev.4的SENT(包括16位快速数据通道)、SPI或者全比率测量模拟(13位DAC) |
总体精度 | 全量程范围测量误差<1% |
磁通量密度振幅范围 | ±7 mT, ±40 mT |
功能安全 | ASIL-B 级 (数字界面) |
温度范围 | TJ = –40 °C to 170 °C |
样品提供时间 | 2019年第四季度 |
关于TDK公司
TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2019年度3月末,TDK的销售总额约为125亿美元,全球雇员105,000人。
关于TDK-Micronas
TDK-Micronas,TDK集团的成员公司,是全球最受欢迎的汽车和工业领域的智能芯片系统方案提供商。TDK-Micronas服务全球所有主要的汽车电子客户,并且与其中许多保持了长久成功的合作关系。我们的控股公司总部在瑞士苏黎世,运营总部位于德国弗莱堡。目前,Micronas集团约有1000名员工。请参阅www.micronas.tdk.com了解关于TDK-Micronas和相关产品信息。
区域 | 联系人 | 电话 | 电子邮件 | |
---|---|---|---|---|
全球 | Ms. Julia ANDRIS | TDK-Micronas Freiburg, Germany |
+49 761 517 2531 | media@micronas.com |
Downloads
基于TMR的闭环传感器,用于大电流的无聚磁芯应用