Function

嵌入式电机控制

嵌入式电机控制

高压微控制器HVC结合了一个标准的微控制器核心和多种到目前为止只能通过外部电路元件实现的附加功能。Micronas HVC,是一个适合汽车和工业应用的高压控制器,能以先进的集成技术使客户实现紧凑而性价比高的系统设计,是这款产品的特性。以“响应式”电子驱动和通用的电动马达配合可以代替传统机械驱动,这是对高性价比电动马达控制和驱动系统方案需求持续增长的原因。涵盖产品寿命的可靠性,减少重量和整体尺寸,这是诸如HVAC格栅等汽车应用所必须特别考虑的关键因素。由于其更高的效率,更低的声响和电子噪音,无刷电机替代有刷和步进电机,取得了越来越大的市场份额。Micronas的高压控制器集成了几乎所有驱动电机需要的周边电路。植入的网络功能使得用户可以为更多应用开发LIN总线控制,比如遥控只能执行器。该产品把外部元件数量降低到最低程度,并且灵活的外部设备使产品既支持直接控制有刷或无刷电机,也能控制3个完全集成半桥或者3个外部MOSFET半桥。由于这种驱动电机的灵活性,HVC 控制器能为小型及中型电机提供有效的系统方案,是一个通用产品平台。因为对客户的不同应用而言,我们的方案往往实现很快,并且在开发阶段需要更少的资源,因而我们的产品使我们的客户拥有决定性的竞争优势。

按应用分类的产品