线性霍尔传感器
线性霍尔传感器系列概述
线性霍尔传感器在以下方面与开关不同:根据磁场,输出信号并没有一个分离的开关状态,而是提供一个和磁场强度成比例的输出。这个输出信号可以以输出电压的方式传输,比如脉宽调制,甚至总线协议(LIN,SENT)。
线性霍尔传感器在以下方面与开关不同:根据磁场,输出信号并没有一个分离的开关状态,而是提供一个和磁场强度成比例的输出。这个输出信号可以以输出电压的方式传输,比如脉宽调制,甚至总线协议(LIN,SENT)。
产品![]() |
Package | 温度范围 | 界面 | Ordering Code |
---|---|---|---|---|
HAC 830 | TO92UP | -40°C-170°C | Analog | HAC 830CV-A |
HAL 1820 | SOT89 | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL 1820SF-A |
HAL 1822 | SOT89 | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL 1822SF-A |
HAL 1823 | SOT89 | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL 1823SF-A |
HAL 1880 | TO92UA | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL 1880UA-A |
HAL 1881 | TO92UA | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL1881UA-A |
HAL 1882 | TO92UA | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL1882UA-A |
HAL 1883 | TO92UA | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL1883UA-A |
HAL 1890 | TO92UA | -40°C-170°C | SENT | HAL1890UA-A |
HAL 2420 | SOIC8 | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL2420DJ-A |
HAL 2420 | TO92UT | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL2420UT-A |
HAL 2425 | SOIC8 | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL2425DJ-A |
HAL 2425 | TO92UT | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL2425UT-A |
HAL 2455 | SOIC8 | -40°C-170°C | PWM | HAL2455DJ-A |
HAL 2455 | TO92UT | -40°C-170°C | PWM | HAL2455UT-A |
HAL 2850 | TO92UT | -40°C-170°C | PWM, 3-Wire | HAL 2850UT-A |
HAL 830 | TO92UT | -40°C-170°C | Analog | HAL 830UT-A |
HAL 835 | TO92UT | -40°C-170°C | Analog, PWM | HAL 835UT-A |
HAL 855 | TO92UT | -40°C-170°C | PWM, SERIAL, 3-Wire | HAL 855UT-A |
HAL 856 | TO92UT | -40°C-140°C | PWM, SERIAL, 2-Wire | HAL 856UT-K |
HAR 2425 | TSSOP14 | -40°C-170°C | Analog | HAR2425GP-A |
HAR 2455 | TSSOP14 | -40°C-170°C | PWM | HAR2455GP-A |