Product Family

CUR 423x

基于TMR的闭环传感器,用于大电流的无聚磁芯应用

 

CUR 423x 是一款用于隔绝的交流和直流测量的单轴非接触式磁场传感器。隧道磁阻传感技术可以在高电流应用中以高敏感度和高精度测量电流。在混合电动车高压电池监控系统中使用电流隔绝的感应电路尤其有益。在全温度范围内的优异信噪比和全范围内低于1%的误差率能实现上至5 kHz信号带宽的应用中的精确电流测量。

一个闭环电路中所有的必要元件,所有闭环电路必须的元件,比如补偿线圈、分流电阻和TMR传感电桥都集成在一个1毫米的工业标准TSSOP16 SMD 封装里。因为无需使用聚磁芯,可以节省空间和成本。数字补偿、温度补偿、低通滤波以及钳位可以通过TDK-Micronas的编程工具轻易实现编程。

两个型号支持±7 mT 或者±40 mT磁通量密度范围。可编程磁场范围精校支持各种应用电流范围。

在客户的制造过程中,可以通过输出管脚对装有CUR 423x的电流传感模块进行编程。客户可选的输出界面,比如SAEJ2716 Rev.4级SENT,SPI或全比率模拟,灵活支持各种应用需求。

CUR 423x 是根据to ISO26262 ASIL-B 开发的。CUR 423x也是AEC-Q100合规的汽车级应用产品,温度范围是–40 °C to +170 °C (TJ)。

Block diagram of the CUR 423x

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/CUR423y_block_diagram.svgBlock diagram of the CUR 423x

All products of this family

CUR 4235GWBA

Package: TSSOP16
Ordering Code: CUR4235GWBA
界面: Analog, SENT, SPI
温度范围: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: -40 - +40

CUR 4235GWDA

Package: TSSOP16
Ordering Code: CUR4235GWDA
界面: Analog, SENT, SPI
温度范围: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: -7 - +7