Product Family

HAL® 283x

SENT输出的霍尔效应线性传感器

简介

HAL283x产品是 Micronas varioHAL® (HAL 28xy)可编程线性霍尔效应传感器系列的成员。

产片带有数码SENT(单边缘蚕食传输)界面。该界面支持在恶劣环境下汽车应用的快速和稳定的数据传输。该界面的应用符合SAE J2716 SENT 标准2010-01版。

每条SENT信息含有一系列的脉冲。在一个协议里,传感器传输磁场信息,传感器状态信息,以及基于安全考量的CRC校验和。也可选择在每个协议里加一个停顿脉冲实现同步传输。

内部的数字信号处理是产品的一大优势,因为模拟偏置、温度飘移和机械应力并不降低传感器的精度。

诸如磁场范围,敏感度,偏置和温度系数等主要特性在非易失性内存中是可编程的。

HAL  283x有超小尺寸TO-92UT铅封装。

框图 - 系统架构

以经过验证的汽车级技术生产。

HAL 283x有带偏置补偿的霍尔片,一个温度补偿交流/直流转换器,数码信号处理(RISC处理器),一个数码SENT界面,一个带有为标定数据和输出数据提供冗余和锁定功能的EEPROM内存,SENT输出配置,以及各引脚保护装置。

HAL 283x通过双相M可编程。不需要附加的编程引脚,而是通过输出引脚编程的。

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/hal2830_block.svgHAL 283x
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_hal2830_block-2.gifHAL 283x

All products of this family

HAL 2830

Package: TO92UT
Ordering Code: HAL 2830UT-A
界面: SENT, 3-Wire
温度范围: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: +-20 - +-160

HAL 2831

Package: TO92UT
Ordering Code: HAL 2831UT-A
界面: SENT, 3-Wire
温度范围: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: +-20 - +-120

HAL 2832

Package: TO92UT
Ordering Code: HAL 2832UT-A
界面: SENT, 3-Wire
温度范围: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: +-20 - +-160

HAL 2833

Package: TO92UT
Ordering Code: HAL 2833UT-A
界面: SENT, 3-Wire
温度范围: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: +-20 - +-160