带脉宽调制总线的线性霍尔效应传感器
简介
Note: The HAL 2850 is not recommended for new designs.
HAL2850 是Micronas varioHAL (HAL 28xy) 可编程线性霍尔效应传感器系列产品的新成员。
产品的特色是带电压转换速率控制的数码脉宽调制输出,这能在恶劣的应用环境中实现快速和稳定的数据传输。脉宽调制信号可以在任何测量方波占空比的单元内进行编码(通常是一个微处理器里的计时捕捉单元)。
最高可以达到的脉宽调制频率是12位分辨率的 2 kHz。脉宽调制频率在30 Hz 和 2 kHz之间一定分辨率下可编程。带电压转寒速率控制的开漏输出使得整个系统的EMI表现优异。
HAL 2850有旋转电流补偿技术霍尔片,以及对霍尔传感器灵敏度和偏执进行温度补偿的精确温度传感器。
数字信号处理是产品的一大优势,因为模拟偏置、温度飘移和机械应力并不降低传感器的精度。
诸如磁场范围,敏感度,偏置、输出极性、脉宽调制频率、敏感度和偏执的温度系数等主要特性在非易失性内存中是可编程的。
HAL 2850有小尺寸TO-92UT封装。
框图 - 系统架构

HAL 2850以经过验证的汽车级亚微CMOS技术生产。
HAL 2850有带旋转电流偏置补偿的温度补偿霍尔片,一个霍尔片交流/直流转换器,一个温度补偿交流/直流转换器,数码信号处理(RISC处理器),一个脉宽调制界面,一个带有为标定数据和输出数据提供冗余和锁定功能的EEPROM内存,脉宽调制输出配置,以及各引脚保护装置。
HAL 2850通过双相M可编程。不需要附加的编程引脚,而是通过输出引脚编程的。