基于3D霍尔技术的汽车应用可编程霍尔效应传感器
简介
HAL 36xy代表了一个霍尔效应传感器的性能新层次,大大简化了磁系统的设计。产品基于Micronas创新的3D霍尔技术,结合了标准的水平霍尔片和垂直霍尔片,目标是测量360°内的角度。
系列中的产品测量X方向和Y方向的磁场。在磁场和产品之间的距离变化的时候,产品依然能够监测两个方向的磁场强度,提供稳定输出。在宽广的温度范围内,可以高精度测量 0° 到 360°的旋转角度。产品有比率模拟输出(HAL 3625)或者脉宽调制输出(HAL 3675)。
产品有小尺寸 SOIC8 SMD封装或四引脚 TO92UP封装, AECQ100合规。有集成的断线测试功能,和推拉式电阻一起探测出错状况。内部数码信号处理算法结合集成的非易失性内存针对应用别损耗实现客制和可靠的标定。易于LabVIEW(TM)软件易于使用,高质量的应用说明能够让即使是初学者的工程师加快开发速度。客制化的传感器系统带来超低温飘和对于气隙的不敏感性。
框图 - 系统架构

HAL 36xy传感器以可靠的亚微CMOS技术生产。HAL 36xy具有带斩波偏置补偿的温度补偿霍尔片,两个交流/直流转换器传输磁场信息,一个带交流/直流的温度传感器,数码信号处理,推拉输出,一个带有为标定数据和输出数据提供冗余和锁定功能的EEPROM内存,脉宽调制输出配置,以及各引脚保护装置
HAL 36xy系列通过调制输出电压来编程。不需要额外的编程引脚。
内部的数字信号处理是产品的一大优势,因为模拟偏置、温度飘移和机械应力并不降低传感器的精度。
HAL 36xy/38xy使用 Fraunhofer Institute的集成电路IIS证书。