HAL® 38xy

基于3D霍尔技术的汽车应用可编程霍尔效应传感器系列

简介

HAL 38xy是使用Micronas 3D霍尔技术的新产品系列。这一系列有几个成员。HAL 385x提供带推拉电阻的集成断线探测的线性或比率模拟输出信号。HAL 387x提供可配置的脉宽调制输出,分辨率上达12位,频率在0.25 kHz 和 2 kHz之间。

传统的平面霍尔技术只对垂直于芯片表面的磁场敏感。但HAL 38xy除此之外还对平行于芯片表面的磁场敏感。这是因为使用了标准CMOS制程垂直霍尔片。

产品能测量三维磁场,BX、BY和BZ。这可以用于一系列新的潜在应用,比如距离或者过轴角度测量。

芯片信号处理计算两个方向的磁场并且将数值转换为输出信号。因为测量方法,传感器在特定温度范围内展现出优秀的飘移表现,这带来了一个角度或线性测量的全新精确水平。

内部信号处理以外,产品对输出信号(最多32个标定点)的线性度具有任意可编程线性特性。

通过在非易失性内存中对磁电路编程可以调整主要参数,比如X、Y或Z通道偏置,参考位置,X、Y、Z相位飘移,磁滞,低通滤波,输出斜率,钳位等。

产品有先进的诊断功能来加强失效安全探测。除标准检查外,过压、欠压、断线,ROM和信道阻断等在常规运行中都被监控。对于脉宽调制输出产品而言,失效模式是通过脉宽调制频率和占空比的改变来体现的。

产品设计适用于-40 °C 到 170 °C的汽车应用。

产品有小尺寸四引脚含铅TO92UP包装,也有SOIC8封装。

框图 - 系统架构

HAL 38xy使用 Fraunhofer Institute的集成电路IIS证书。

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/block_diagram_HAL38xy_web.svgHAL 38xy
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_block_diagram_HAL38xy_web.gifHAL 38xy