预配置的线性霍尔传感器,以CMOS技术生产
预配置的线性霍尔传感器,以CMOS技术生产
简介
HAL 4xy系列产品具有温度补偿霍尔片,斩波偏置补偿,两个线性输出段,以及保护装置。
输出电压与穿过霍尔片的磁通量成比例。斩波偏置补偿在全电压和温度范围内保持稳定的磁特性。
HAL 4x1系列可用于磁场测量,电流测量,及探测任何机械运动。也可以实现精确的角度测量和距离测量。产品耐受性好,可在用于恶劣的电机械环境。
产品适用于工业和汽车应用,温度范围 –40 °C 到 170 °C (HAL 401) / –40 °C 到 100°C (HAL 411),SMD SOT89B封装。
框图 - 系统架构