多功能霍尔效应传感器系列
多功能霍尔效应传感器系列
简介
HAL 5xy系列由各种以CMOS生产的霍尔开关组成。它们都具有主动温度偏置补偿,比较器和开漏输出晶体管。比较器通过霍尔片(霍尔电压)比较实际磁通量和设定的参考值(开关点)。输出晶体管相应开或关。
这系列的不同产品以开关行为和开关点来区分。主动偏置补偿带来在电压和温度范围变化下的稳定磁场数据。此外,磁参数对机械压力效应不敏感。产品系为工业和汽车应用设计,工作电压范围从3.8伏到24伏,环境温度范围从–40 °C 到150 °C。产品有 SMD-封装 SOT89B-1和含铅的TO92UA-1和TO92UA-2封装。
框图 - 系统架构

HAL 5xy产品是对磁产反应的单体开关集成电路。磁通线成比例地接近敏感区域,产品就通过霍尔片成比例产生电压。在比较器里比较实际霍尔电压和临界值。
独立于温度的偏置增加霍尔片的供电电压,并且在高温随磁场减弱调整开关点。如果磁场差动超过阀值,开漏输出开关就切换到合适的状态。内置的磁滞消除震动并提供平稳的开关输出性能。