耐用的多功能线性霍尔效应传感器
简介
注:不推荐在新设计上使用HAL830和HAL835,但目前未计划phase-out。
TDK-Micronas 推荐在新设计上使用HAL830P(替代HAL830)和HAL835P(替代HAL835)。
HAL 83x系列是耐用的多功能线性位移和90°以下角度测量。作为可编程输出低通滤波器,模拟和脉宽调制输出让本产品有了更多的灵活性。
系列中的新产品延续了先行霍尔效应传感器的长期成功,全部本厂生产,并且有汽车级百万产品零缺陷记录。
主要参数,比如磁场范围,输出格式,敏感性,0磁场输出电压(VOQ),及温度系数可以通过在非易失性内存中对磁电路(线性和二次)编程来进行调整。产品具有带斩波补偿的温度补偿霍尔片,交流直流转换器,数据信号处理器,推拉式输出,装载标定数据和数据注册信息的带冗余和锁定功能的EEPROM内存,一系列EEPROM编程界面,以及在各引脚的保护装置。
产品可以通过简单的标定来完美调节对输入信号的输出反应和补偿应用中由磁场、机械位置产生的差异。这让产品在全温度范围内都以高精度工作。对各个传感器数值和EEPROM内存的编程可以用一台个人电脑和Micronas的工具包轻松完成。
产品被设计适用于恶劣环境下的工业和汽车应用(温度从−40 °C 到 170 °C)。HAL83x系列有小尺寸含铅 RoHs TO92-UT封装,符合 AECQ100要求。
HAL 83x系列概览
HAL 830 / HAL 830P 模拟输出,范围从 30 mT 到 100 mT
HAC 830模拟输出,范围从 30 mT 到 100 mT,集成caps
HAL 835 / HAL 835P 模拟和PMW输出,范围从 15 mT 到 150 mT。
框图 - 系统架构