Electronica / Electronica 2022
阅读更多
Most Preferred Partner for Sensing and Control
TDK-Micronas

Most Preferred Partner
for Sensing and Control

阅读更多
Embedded motor controllers

Embedded motor controllers

阅读更多
阅读更多
HAL 3927 Dual-Die Position Sensor

HAR 3927 Dual-Die Position Sensor

阅读更多
阅读更多
Explore our Digital World

Explore our Digital World

最新产品

HAR 3927

基于3D HAL®技术的位置传感器,带有冗余,适用于安全要求严格的应用。

HAC 39xy

带有集成去耦电容的3D HAL®位置传感器。

HVC 4223F

在更高温度的应用中操作小执行器的嵌入式电机控制器

寻找产品

为您的应用找到最合适的TDK-Micronas产品

寻找产品

Products by Application

汽车应用

专注于动力传动系、底盘与安全、车身与安全等汽车应用

汽车应用

工业应用

产品可用于大多数需要测量尺寸、线性或旋转运动甚至电流的机械。

工业应用

按功能分类的产品

Latest News

ASA 2310

TDK为高要求的电动车电机控制应推出高速的 TMR前端IC

Nov 10, 2022 | Trade News

TDK公司为现有的TMR传感器产品组合补充了新的Micronas信号调节集成电路(IC)ASA 2310,用于高速汽车和工业电机应用。

TDK宣布其霍尔开关系列产品HAL 15xy升级到ASIL-B

Apr 05, 2022 | Trade News

TDK公司 升级了Micronas用于汽车和工业应用的霍尔效应开关系列产品HAL 15xy。目前产品全部定义为符合ISO 26262的SEooC ASIL-B级。配备HAL 15xy的模块可以更轻松地满足汽车应用中更高的安全标准,如刹车液液位传感、安全带检测和刹车灯开关。

Sam Maddalena 出任 TDK-Micronas GmbH 的新 CEO

Jan 28, 2022 | Company News

TDK株式会社 (TSE:6762) 宣布,自 2022 年 3 月 1 日起,Sam Maddalena(45 岁)将担任 TDK-Micronas GmbH 的首席执行官 (CEO)。

TDK针对高安全要求的应用推出基于3D HAL®技术的带冗余功能的位置传感器

Nov 18, 2021 | Trade News

TDK集团 推出Micronas直接角度霍尔效应传感器系列新成员HAR 3927**。该产品采用专有的3D HAL®像素单元技术,符合ISO 26262的兼容开发要求。这一全新传感器具有符合SAE J2716 rev. 4版的比率模拟输出以及数字SENT接口。

TDK推出具有冗余功能和数字输出接口的新型杂散场补偿3D HAL®传感器

Sep 09, 2021 | Trade News

TDK公司 扩展了Micronas 3D HAL®传感器产品组合,全新推出霍尔传感器HAR 3900和HAR 3930*。这些产品支持汽车和工业应用中的杂散场补偿位置检测,同时满足ISO 26262的兼容开发需求。可根据要求提供样品。将于2022年第二季度投产。

TDK现推出带集成去耦电容器的杂散场稳健性3D HAL®位置传感器

Jun 17, 2021 | Trade News

TDK公司 凭借霍尔传感器系列HAC® 39xy*扩展了其Micronas 3D HAL® 传感器产品组合,该系列带集成电容器,可用于汽车和工业应用中的杂散场稳健性位置检测。

TDK宣布已对3D HAL® HAL 37xy直角传感器系列进行了ASIL-B升级

May 20, 2021 | Trade News

TDK公司 已对适用于汽车和工业应用的Micronas 3D HAL®直角霍尔效应传感器系列HAL 37xy(HAL 37xy、HAR 37xy和HAC 37xy)*进行了功能性安全方面的升级。根据ISO 26262标准,HAL 37xy系列的所有产品都可定义为经过了ASIL B-ready认证的SEooC(Safety Element out of Context,独立安全单元)。

TDK推出用于高精度电流感测的柔性多霍尔阵列传感

Apr 22, 2021 | Trade News

TDK公司通过CUR 4000传感器扩大了其Micronas霍尔效应传感器产品系列。

作为在汽车和工业领域值得依赖的合作伙伴,我们在全球提供基于智能传感器系统方案,并为业界所熟知

TDK- Micronas GmbH

最受欢迎的传感和控制合作伙伴
TDK-Micronas是TDK集团内的磁传感器和CMOS集成的竞争力中心。TDK-Micronas在超过25年的传感器和执行器生产中保持优秀表现,在1993年成为了第一家将基于霍尔片的传感器与CMOS技术集成的公司。此后,TDK-Micronas向汽车和工业市场交付了超过六十亿霍尔传感器。运营总部位于德国弗莱堡。目前,TDK-Micronas约有1000名员工。